TPS542951

正在供货

4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双路同步降压转换器,可调节软启动

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 支持恒定 2A CH1 和 3A CH2 负载电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 环路补偿无需外部部件
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 针对低占空比应用对高效集成 FET 进行了优化
    • 150mΩ(高侧)和 100mΩ(低侧)
  • 高初始基准精度
  • 支持恒定 2A CH1 和 3A CH2 负载电流
  • 低侧 rDS(接通)低损耗电流感测
  • 可调软启动
  • 非吸入预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 过流限制 (OCL) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 应用
  • 用于过载保护的断续定时器
  • 带有集成式升压 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 开关的自适应栅极驱动器
  • 由于热补偿 rDS(接通)的值为 4000ppm/℃ ,过流保护 (OCP) 恒定
  • 16 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP),16 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 自动跳跃 Eco-mode  为了在轻负载下实现高效率

应用范围

  • 针对广泛应用的低功耗系统中的负载点调节
    • 数字电视电源
    • 网络互联家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)
    • DVD 播放器/刻录机
    • 游戏控制台和其它设备

TPS542951 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS542951 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS542951 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式控制无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS542951 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS542951 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS542951 采用 4.4mm x 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS542951 是一款双路、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS542951 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、和低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。 TPS542951 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,此模式控制无需外部补偿组件即可提供极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS542951 能够在较轻负载条件下保持高效率。 TPS542951 能够采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或者高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 和超低 ESR 陶瓷电容器。 此器件在输入电流为 4.5V 至 18V 之间时提供便捷和有效的运行。

TPS542951 采用 4.4mm x 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装和 4mm x 4mm 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54295 正在供货 4.5V 至 18V 输入、双通道 2A 输出、同步降压转换器,具有可调节软启动 This is a dual-channel 2-A / 2-A output product.
TPS54395 正在供货 4.5V 至 18V 输入、双路 3A 输出、同步降压转换器 This is a dual-channel 3-A / 3-A output product.
功能与比较器件相似
TPS542941 正在供货 4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双通道同步降压转换器,1ms 固定软启动 This is a dual-channel 2-A / 3-A output product with Power Good function.
全新 TPS562203 正在供货 采用 SOT563封装、具有 Eco-Mode 的4.2V 至17V 输入、2A 同步降压转换器 This product is single output with less external component count
TPS562211 正在供货 采用 SOT583 封装且具有 1% 精度、PG/SS 和 PFM/强制 PWM 的 4.2V 至 18V、2A 同步降压转换器 This product has single output, selectable power good or soft start feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器, TPS542951 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 9月 11日
用户指南 TPS542951 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS542951EVM-057 — TPS542951 评估模块

The Texas Instruments TPS542951EVM-057 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS542951 2A/3A Output, 18V Dual Synchronous Converter.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS542951 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM638A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10878 — 90-134VAC 输入(隔离反激式电源)、双输出 USB 充电器以及 LDO 参考设计

The PMP10878 is an isolated dual port USB charger powered from an AC source.  This design allows for up to 36W of power delivery through both USB chargers and the secondary side of a flyback.
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 16 查看选项
VQFN (RSA) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频