TPS5420 (正在供货)

5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器

5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器 - TPS5420
数据表
 

模型 (5)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS5420 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 140 KB 2014年 6月 27日 43 次点击
TPS5420 TINA-TI Steady State Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 626 KB 2014年 12月 23日 26 次点击
TPS5420 TINA-TI Startup Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 643 KB 2014年 12月 23日 33 次点击
TINA-TI Transient Spice Model (Export from WEBENCH) TINA-TI Spice Model PDF 245 KB 2015年 11月 6日 7,611 次点击
TPS5420 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 52 KB 2014年 12月 23日 23 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
10V 至 36V 输入、2A 降压转换器评估模块 TPS5420EVM-175 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

EtherCAT 通信开发平台

该开发平台面向 EtherCAT 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施实时 EtherCAT 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
适用于 PoE PD 应用的 3 类多路输出反激转换器参考设计 PMP4648 Texas Instruments 参考设计
New! Interactive Design
Click to instantly view a schematic, charts, Bill of Materials, and Operating Values.

WEBENCH® Designer TPS5420

  最小   最大 范围
输入电压  V 5.5 to 36.0V
输出电压  V 1.23 to 31.0V
输出电流  A ≤ 2A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design