主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS54160A

正在供货

具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR36015 正在供货 4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器 Next-generation device, improved performance, 2-mm x 3-mm EMI-enhanced QFN package with wettable flanks.

产品详情

Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.116 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 60 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 58 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.116 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

  • 3.5V 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
  • 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
  • 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。

欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有 Eco-mode™ 的 1.5A,60V,降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 3月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Understanding Eco-mode(TM) Operation 2016年 12月 5日
应用手册 Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications 2015年 3月 5日
应用手册 Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) 2013年 11月 6日
应用手册 Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A 2013年 4月 17日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块

TPS54160EVM-230 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54160 DC/DC 转换器的操作和性能。此转换器是宽输入电压 (3.5 - 60V)、2.5MHz、非同步、外部补偿的降压转换器,能够输出 1.5A 电流。TPS54160EVM-230 提供两个基于 TPS54160 的独立 DC/DC 转换器。位于电路板顶部的转换器(顶部转换器)设计成从额定 42VDC ±25% 输入电压源获取工作电源。对于源自 24VAC 整流电源的输入电源,此输入电压范围是典型范围。顶部转换器可提供 5.0V 输出电压和高达 1.5A 的输出电流。通过将 0402 组件与提供全功能 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SLIM198A.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54160 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLIM199A.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54160A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM948A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
降压转换器(集成开关)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
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
PMP30122 — TPS54160A 为噪声敏感型 RF 前置驱动器供电的微型降压参考设计

PMP30122 参考设计适用于 40V 至 55V 的输入电压范围,输出电压为 28V (0.5A)。该设计也针对 1A 的最大峰值输出电流进行了测试。该降压转换器专用于为敏感负载供电,同时,由于其配备输入滤波器,还可消减对电源的反射纹波。这一布局本身就是为了将辐射噪声降至最低,实现开关节点处无甚高频振铃。反馈分压器适用于 24V、28V 和 32V 输出。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGQ) 10 查看选项
VSON (DRC) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频