计算工具
数据表
TPS54160A
- 3.5V 至 60V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
- 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使能阀值
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 116μA 工作静态电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 0.8V 内部电压基准
- 表面贴装小外形尺寸封装 (MSOP)10 和 3mm x 3mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装,这些封装具有 PowerPAD
- 由 WEBBENCH 和 SwitcherPro 软件工具提供支持
应用范围
- 12V,24V 和 48V 工业及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐
TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有 Eco-mode™ 的 1.5A,60V,降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 3月 24日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Understanding Eco-mode(TM) Operation | 2016年 12月 5日 | ||||
应用手册 | Design Considerations for DC-DC Converters in Fast-Input Slew Rate Applications | 2015年 3月 5日 | ||||
应用手册 | Methods to Improve Low Dropout Operation with the TPS54240 and TPS54260 (Rev. A) | 2013年 11月 6日 | ||||
应用手册 | Differences between the TPS54x40, TPS54x60 and the TPS54x40A, TPS54x60A | 2013年 4月 17日 | ||||
应用手册 | Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost | 2012年 10月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54160EVM-230 — TPS54160 42V 输入、5V 输出、1.5A 评估模块
TPS54160EVM-230 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS54160 DC/DC 转换器的操作和性能。此转换器是宽输入电压 (3.5 - 60V)、2.5MHz、非同步、外部补偿的降压转换器,能够输出 1.5A 电流。TPS54160EVM-230 提供两个基于 TPS54160 的独立 DC/DC 转换器。位于电路板顶部的转换器(顶部转换器)设计成从额定 42VDC ±25% 输入电压源获取工作电源。对于源自 24VAC 整流电源的输入电源,此输入电压范围是典型范围。顶部转换器可提供 5.0V 输出电压和高达 1.5A 的输出电流。通过将 0402 组件与提供全功能 (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54160 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SLIM198A.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS54160A Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVM948A.ZIP (96 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | 查看选项 |
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点