可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS54061-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 集成型高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 针对轻负载效率的二极管仿真
- 峰值电流模式控制
- 90µA 运行静态电流
- 1.4µA 关断电源电流
- 50KHz 至 1.1MHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 0.8V±1% 电压基准
- 与陶瓷输出电容器或者低成本铝制电解电容器一起工作时保持稳定
- 逐周期电流限制、过热、过压保护 (OVP) 和频率折返保护
- 带散热垫的 3mm x 3mm 封装
- -40°C 至 150°C 运行结温
TPS54061-Q1 器件是一款 60V,200mA,同步降压 dc-dc 转换器,此转换器具有高侧和低侧 MOSFET。 电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。 非开关电源电流为 90µA。 使能引脚的使用将关断电流减少至 1.4µA。
为了增加轻负载效率,当电感器电流达到零值时,低侧 MOSFET 仿真一个二极管。
内部欠压闭锁设置值为 4.5V,但是在使能引脚上使用 2 个电阻器能够增加此设置值。 内部缓启动时间控制输出电压启动斜升。
可调开关频率范围可实现效率和外部组件尺寸的优化。 频率折返和热关断功能负责在过载情况下保护器件。
TPS54061-Q1 通过集成 MOSFET,引导再充电二极管,以及将集成电路 (IC) 封装尺寸大大减小为小型 3mm x 3mm 散热增强型超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装来实现小型设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有低IQ的宽输入,60V,200mA 同步降压直流至直流(DC-DC) 转换器 数据表 | 下载最新的英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 5月 29日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。