TPS5405 具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 1A 降压稳压器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS5405 (正在供货)

具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 1A 降压稳压器

具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 1A 降压稳压器 - TPS5405
 

描述

TPS5405 是一款具有宽运行输入电压范围(6.5V 至 28V)的单片非同步降压稳压器。此器件执行内部斜率补偿的电流模式控制来减少组件数量。

TPS5405 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式,此特性可在轻负载时减少为系统供电的输入电源的功率损失。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 50kHz 至 1.1MHz 之间。 引入了频率展频操作以减少 EMI。

添加了 LX 抗振铃来解决高频 EMI 问题。

具有频率折返功能的逐周期电流限制在过载情况下保护集成电路 (IC)。

特性

  • 固定 5V 输出
  • 6.5V 至 28V 的宽输入电压范围
  • 高达 2A 的最大持续输出负载电流
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载时实现高效率
  • 10mA 负载时效率超过 80%
  • 由一个外部电阻器设定的可调 50kHz 至 1.1MHz 的开关频率
    (将引脚 ROSC 悬空。 将频率设定为
    120kHz)
  • 峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 抗振铃开关节点以减轻电磁干扰 (EMI) 问题
  • 外部软启动
  • 采用小外形集成电路 (SOIC)8 封装

应用范围

  • 9V,12V 和 24V 分布式电源系统
  • 消费类应用,诸如家用电器,机顶盒,CPE 设备,LCD 显示器,外设,和电池充电器
  • 工业用和车载娱乐系统电源

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS5405
6.8    
28    
4.85    
5.15    
2    
1    
50    
1100    
0.1    
Light Load Efficiency    
Current Mode    
93    
-40 to 125    
Catalog    
SOIC