TPS54020

正在供货

具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006
Iout (max) (A) 10 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0006
VQFN-HR (RUW) 15 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 集成 8mΩ 和 6mΩ MOSFET
  • 热增强型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ 封装
  • 峰值电流模式控制
  • {21}Eco-mode{22} 脉冲跳跃,可实现更高的效率
  • 对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 可选过流保护方案
  • 可选过流保护等级
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 0.6V 电压基准,精度为 ±1%
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 启动至预偏置输出
  • 过热和过压保护
  • 可调软启动和电源排序
  • 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
  • SYNC_OUT 功能提供输出时钟信号的 180° 相移
  • 如欲获取 SWIFT™ 文档和 WEBENCH,请访问 http://www.ti.com/swift
  • 使用 TPS54020 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 集成 8mΩ 和 6mΩ MOSFET
  • 热增强型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ 封装
  • 峰值电流模式控制
  • {21}Eco-mode{22} 脉冲跳跃,可实现更高的效率
  • 对两个 MOSFET 进行过流保护
  • 可选过流保护方案
  • 可选过流保护等级
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 0.6V 电压基准,精度为 ±1%
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 启动至预偏置输出
  • 过热和过压保护
  • 可调软启动和电源排序
  • 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
  • SYNC_OUT 功能提供输出时钟信号的 180° 相移
  • 如欲获取 SWIFT™ 文档和 WEBENCH,请访问 http://www.ti.com/swift
  • 使用 TPS54020 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS54020 是一款 10A、4.5V 到 17V 输入 SWIFT 转换器。该器件采用创新型 3.5mm × 3.5mm HotRod 封装,能够优化高密度降压设计。TPS54020 是一款功能全面的转换器。

通过高侧和低侧 MOSFET 的创新集成和封装实现了高效率。TPS54020 可在较高的负载条件下保持持续电流模式 (CCM) 运行,并能够在跳过脉冲时切换到 Eco 模式以提升轻载效率。

两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统的保护。高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制在过载情况下提供保护。低侧 MOSFET 零电流检测在轻负载运行时关闭低侧 MOSFET。共有三种限流阈值可供选择,能够适用于多种应用。也可选择一个断续或逐周期过流保护机制。

当芯片温度超过热关断触发点时,热关断保护禁用开关,而在内置热滞后和关断断续时间后启用开关。

TPS54020 是一款 10A、4.5V 到 17V 输入 SWIFT 转换器。该器件采用创新型 3.5mm × 3.5mm HotRod 封装,能够优化高密度降压设计。TPS54020 是一款功能全面的转换器。

通过高侧和低侧 MOSFET 的创新集成和封装实现了高效率。TPS54020 可在较高的负载条件下保持持续电流模式 (CCM) 运行,并能够在跳过脉冲时切换到 Eco 模式以提升轻载效率。

两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统的保护。高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制在过载情况下提供保护。低侧 MOSFET 零电流检测在轻负载运行时关闭低侧 MOSFET。共有三种限流阈值可供选择,能够适用于多种应用。也可选择一个断续或逐周期过流保护机制。

当芯片温度超过热关断触发点时,热关断保护禁用开关,而在内置热滞后和关断断续时间后启用开关。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMZ23603 正在供货 具有 36V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 Lower current module with a wider VIN range and an integrated inductor.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有轻负载效率的 TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™ 同步降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 1月 19日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
用户指南 TPS54020 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 设计优化LMZ31707 欠压保护电路 2018年 8月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
技术文章 Thinking beyond the buck controller for high-output power supplies PDF | HTML 2016年 5月 27日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
应用手册 HotRod QFN Application Note 2014年 4月 9日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
模拟设计期刊 2013 年 2 季度刊模拟应用学报 英语版 2013年 6月 20日
模拟设计期刊 来自标准正设计一个负升压转换器的降压转换器 英语版 2013年 6月 20日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54020EVM-082 — 10A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54020EVM-082 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54020 10A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54020 PSpice Transient Model

SLVM995.ZIP (118 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54020 TINA-TI Average Reference Design

SLVM904.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54020 TINA-TI Average Spice Model

SLVM903.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54020 TINA-TI Reference Design

SLVMAR9.TSC (440 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54020 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMAR8.ZIP (65 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54020 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM657A.ZIP (29 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP9194 — 针对小尺寸和低输出电压优化的 4.5V 至 17V 输入、10A 同步降压转换器

PMP9194 使用 TPS54020 同步降压 SWIFT 转换器与集成 FET 在小于 22mmx12mm 的总板空间区域中提供 10A/1V 解决方案。此参考设计使用小型 1.1uH 电感器、2x100uF 陶瓷输出电容器和小型 0402 外部组件,以节省空间。此器件以 300kHz 的频率进行开关,可实现 87% 的峰值效率(从 12V 输入至 1V 输出)。TPS54020 十分适合为低电压、高电流 DSP 和 FPGA 供电,可与另一个 TPS54020 进行 180 度相移同步,以减少输入纹波。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN-HR (RUW) 15 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频