TPS53667 适用于 AVS 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS53667 (正在供货)

适用于 AVS 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器

适用于 AVS 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器 - TPS53667
 

备选器件推荐

  • TPS53681  -  Dual-Channel 6+2/5+3 D-CAP+TM Multiphase Step-Down Controller with PMBus and NVM

描述

TPS53667 是一款高电流多相位降压控制器。该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。此款产品与 NexFET 功率级 (CSD9549x) 兼容。TPS53667 提供 8 位启动电压选择,输出电压范围为 0.5V 到 2.5V,步长低至 5mV,非常适合具备精确输出电压设置的高电流应用。具有 D-CAP+ 架构 等高级特性,支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可实现快速瞬态响应、最小的输出电容和高效率。TPS53667 还提供新型相位交错策略和动态相位减少功能,可有效提升轻负载条件下的效率。此外,TPS53667 支持 PMBus 通信接口,适用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测系统。部分配置可通过引脚设置或 PMBus 编程设定并存储在非易失性存储器中,这样可尽量减少外部组件的数量。

TPS53667 采用节省空间、耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定运行温度介于 -40°C 至 125°C 之间。

特性

  • 通过引脚设置或 NVM 实现的 8 位可选启动电压:0.5V 至 2.5V(步长低至 5mV)
  • 1 相、2 相、3 相、4 相、5 相或 6 相 操作
  • PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置电压
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 或电阻引脚设置来配置
  • 可通过引脚设置或 NVM 编程设定 16个等 级 各相 OCL
  • 快速瞬态响应, DCAP+™控制
  • 优化了轻负载与重负载条件下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不均衡检测和报告
  • 8 级独立的过冲衰减 (OSR) 和下冲衰减 (USR)
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 与 CSD9549x NexFET™功率级完全兼容
  • 精确的可调电压配置
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择,采用闭环频率控制
  • 已获专利 AutoBalance™相位均衡
  • 使用 TI 的Fusion Digital Power Designer GUI
  • 可编程电流阈值的动态相位减少功能
  • 转换电压范围:4.5V 至 17V
  • 小型 6mm x 6mm、40 引脚 QFN PowerPAD™封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS53667 TPS40422 TPS40425 TPS40428 TPS53647 TPS53681
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
17     20     20     20     17     17    
0.5     0.6     0.6     0.6     0.5     0.25    
2.5     5.6     5     5     2.5     2.8125    
420     60     40     40     240     300    
1     2     2     2     1     2    
6     2     2     2     4     8    
300     200     200     200     300     300    
1000     1000     1500     1500     1000     1000    
6.1     18     18     18     8     13    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
50     90     46     46     50     50    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
WQFN     VQFN
WQFN    
VQFN     VQFN     WQFN     WQFN    
D-CAP+     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS53667

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 16.0V
输出电压  V 0.5 to 2.5V
输出电流  A ≤ 180A
环境温度  °C -40 to 125°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design