主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

TPS53014

正在供货

4.5V 至 28V、25A 同步 D-CAP2 降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 25 Iq (typ) (mA) 0.66 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP2 Type Controller
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Iout (max) (A) 25 Iq (typ) (mA) 0.66 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Regulated outputs (#) 1 Number of phases 1 Rating Catalog Control mode D-CAP2 Type Controller
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • D-CAP2™模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部组件即可实现环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始基准精度 (±1%)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 输出电压范围:0.77V 至 7.0V
  • 低侧 RDS(on) 无损耗电流感应
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 500kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于在轻载时保持高效率的自动跳过 Eco-ModeTM
  • 过流限制 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压(UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 自适应栅极驱动器,带集成式升压 P 通道场效应晶体管 (PMOS) 开关
  • 热补偿 OCP,4000 ppm/°C
  • 10 引脚超小型小外形尺寸封转 (VSSOP)
  • D-CAP2™模式控制
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部组件即可实现环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 高初始基准精度 (±1%)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
  • 输出电压范围:0.77V 至 7.0V
  • 低侧 RDS(on) 无损耗电流感应
  • 可调节软启动
  • 非灌电流预偏置软启动
  • 500kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • 用于在轻载时保持高效率的自动跳过 Eco-ModeTM
  • 过流限制 (OCL) / 过压 (OVP) / 欠压(UVP) / 欠压闭锁 (UVLO) / 热关断 (TSD) 保护
  • 自适应栅极驱动器,带集成式升压 P 通道场效应晶体管 (PMOS) 开关
  • 热补偿 OCP,4000 ppm/°C
  • 10 引脚超小型小外形尺寸封转 (VSSOP)

TPS53014 是一款单一、自使用启动时间 D-CAP2™模式同步降压控制器。TPS53014 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS53014 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。自使用接通时间支持较高负载条件下 PWM 模式与 Eco-mode™运行间的无缝转换。Eco-mode使 TPS53014 能够在较轻负载状况下保持高效率。TPS53014 也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR)输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。此器件在4.5V 至 28V 的输入电压和 0.77V 至 7V 的输出电压下提供便捷和高效运行。

TPS53014 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。

TPS53014 是一款单一、自使用启动时间 D-CAP2™模式同步降压控制器。TPS53014 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数的低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。TPS53014 的主控制环路使用 D-CAP2 模式控制,此控制方式无需外部补偿组件即可实现快速瞬态响应。自使用接通时间支持较高负载条件下 PWM 模式与 Eco-mode™运行间的无缝转换。Eco-mode使 TPS53014 能够在较轻负载状况下保持高效率。TPS53014 也能够适应超低 ESR 陶瓷电容器和低等效串联电阻 (ESR)输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP。此器件在4.5V 至 28V 的输入电压和 0.77V 至 7V 的输出电压下提供便捷和高效运行。

TPS53014 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
全新 TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Higher power density integrated FET converter solution for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53014 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 3月 12日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
用户指南 TPS53014 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS53014EVM-126 — TPS53014 评估模块

The Texas Instruments TPS53014EVM-126 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53014 synchronous step-down controller. The EVM is designed to use an 8V to 22V voltage rail to produce a regulated 1.05V output with up to 8A load current. The EVM demonstrates the (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS53014 TINA-TI Reference Design

SLVM654.TSC (242 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS53014 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM655.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS53014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM600A.ZIP (114 KB) - PSpice Model
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
PMP8670 — 具有成本效益的降压转换器,针对 12V 总线提供内核电压

此降压转换器可从 12V 总线为 FPGA、ASIC 或处理器内核提供 12Amps 连续电流。DCAP2 控制带来了出色的动态性能,超快的瞬态响应 - 非常适合低电压介质电源内核。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSSOP (DGS) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频