数据表
TPS51518
- 差分电压反馈
- 针对精确调节的 DC 补偿
- 宽输入电压范围:3V 至 28V
- 灵活的、2 位 VID 支持介于 0.5V 至 2V 的输出电压范围
- 具有可选控制架构的自适应接通时间调制
- D-CAP 350kHz 模式,用于快速瞬态响应
- D-CAP2 350kHz 模式,用于超低/低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器
- 4700ppm/°C,低侧 RDS(接通)电流感应
- 可编程软启动时间和输出电压转换时间
- 内置输出放电
- 电源良好输出
- 集成升压开关
- 内置 过压保护/欠压保护/过流保护
- 热关断(非锁存)
- 3mm x 3mm、20 引脚、方形扁平无引脚 (QFN) (RUK) 封装
TPS51518 是一款单一相位、D-CAP™/D-CAP2™ 同步降压控制器,此控制器具有 2 位 VID 输入从而能够选择多达 4 个独立的外部可编程输出电压电平,在这些电压电平上需要实现对电压电平、步长设置和电压转换率上的完全外部可编程性。 它被用于需要多重电压水平的 GFX 应用。
TPS51518 支持对遥感有要求的应用中的所有固态电解电容器 (POS) / 专用聚合物铝电解电容器 (SPCAP) 和/或者所有陶瓷多层电容 (MLCC) 输出电容器选项。 借助外部可编程积分电容器可实现紧密 DC 负载调节。
TPS51518 提供完全保护套件,其中包括 OVP、过流限制 (OCL)、5V 电压闭锁 (UVLO) 和 热关断。 它支持高达 28 V 的转换电压,并且输出电压可在 0.5 V 至 2 V 的范围内进行调节。
TPS51518 采用 3mm x 3mm,QFN、0.4mm 引脚中心距封装且额定温度范围为 –10°C 至 105°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 单相 DCAP 和 D-CAP2 控制器,具有 2 位 灵活 VID 控制 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 3月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RUK) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点