数据表
TPS51362
- 输入电压范围:3V 至 22V
- 输出电压范围:0.6V 至 2V
- 10A 集成 FET 转换器
- 最少的外部组件数量
- ULQ™-100 模式运行以实现系统待机期间的长电池使用寿命
- 软启动时间可由外部电容器设定
- 开关频率:800kHz
- D-CAP2™ 架构以实现高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 和所有多层陶瓷电容 (MLCC) 输出电容器的使用
- 用于精确过流限制 (OCL) 保护的集成且支持温度补偿的低侧导通电阻感测
- 电源良好输出
OCL,过压保护 (OVP),欠压保护 (UVP) 和欠压闭锁 (UVLO) 保护 - 热关断(非锁存)
- 输出放电功能
- 集成升压金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 焊球间距 0.4mm,高度 1mm 的 28 引脚,3.5mm x 4.5mm,RVE,四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS51362 是一款高压输入、同步转换器,此转换器带有集成的 FET,它基于 DCAP-2 控制拓扑结构,从而实现快速瞬态响应并支持 POSCAP 和所有 MLCC 输出电容器。 与 TI 领先的封装技术组合在一起,TI 专有的 FET 技术为诸如 VCCIO 和 VDDQ 等用于 DDR 笔记本内存的单输出电源轨或者广泛应用中的任何负载点 (POL) 提供最高密度的解决方案。
TPS51362 的主要特性是其 ULQ™-100 模式以实现低偏置电流(低功率模式下为 100µA,由 LP# 启用)。 这个特性对于延长系统待机模式中的电池使用寿命非常有帮助。
此特性集包括 800kHz 的开关频率。 可由一个外部电容器设定的软启动时间。自动跳跃、预偏置启动、集成引导加载开关、电源良好、使能和一整套的故障保护机制,其中包括 OCL,UVP,OVP 5V UVLO 和热关断。
它采用 3.5mm x 4.5mm,焊球间距 0.4mm,28 引脚 QFN (RVE) 封装,额定运行温度范围为 -10°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有超低静态 ( ULQ™) 的22V 输入,10A 集成场效应晶体管(FET) 转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 7月 2日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS51362 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM366A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-CLIP (RVE) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点