TPS51116

正在供货

全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Iq (typ) (mA) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.75 Vout (max) (V) 3 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Iq (typ) (mA) 0.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type DDR DDR memory type DDR, DDR2, DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2, LPDDR3
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 宽输入电压范围: 3.0V 至 28V
    • 负载阶跃响应为 100ns 的 D−CAP™ 模式
    • 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
    • 支持 S4/S5 状态内的软关闭
    • 利用RDS(on) 或电阻器进行电流检测
    • 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调节至
      1.5V (DDR3)、1.35V (DDR3L)、1.2V(LPDDR3 和 DDR4)或
      输出范围 0.75V 至 3.0V
    • 配备有电源正常、过压保护和欠压保护
  • 3A LDO (VTT),经缓冲基准 (VREF)
    • 拉电流和灌电流的能力达到 3A
    • 提供 LDO 输入以优化功率损耗
    • 只需 20µF 陶瓷输出电容器
    • 经缓冲的低噪声 10mA VREF 输出
    • 针对 VREF 和 VTT 的 ±20mV 精度
    • 在 S3 中支持高阻抗 (high-Z),在 S4/S5 中支持软关闭
    • 热关断
  • 同步降压控制器 (VDDQ)
    • 宽输入电压范围: 3.0V 至 28V
    • 负载阶跃响应为 100ns 的 D−CAP™ 模式
    • 电流模式选项支持陶瓷输出电容器
    • 支持 S4/S5 状态内的软关闭
    • 利用RDS(on) 或电阻器进行电流检测
    • 2.5V (DDR)、1.8V (DDR2),可调节至
      1.5V (DDR3)、1.35V (DDR3L)、1.2V(LPDDR3 和 DDR4)或
      输出范围 0.75V 至 3.0V
    • 配备有电源正常、过压保护和欠压保护
  • 3A LDO (VTT),经缓冲基准 (VREF)
    • 拉电流和灌电流的能力达到 3A
    • 提供 LDO 输入以优化功率损耗
    • 只需 20µF 陶瓷输出电容器
    • 经缓冲的低噪声 10mA VREF 输出
    • 针对 VREF 和 VTT 的 ±20mV 精度
    • 在 S3 中支持高阻抗 (high-Z),在 S4/S5 中支持软关闭
    • 热关断

TPS51116 提供一个用于 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统的完整电源。它集成了一个具有 3A 拉电流/灌电流跟踪线性稳压器和经缓冲的低噪声基准的同步降压控制器。该器件在空间受限的系统中提供最低的总解决方案成本。同步控制器运行具有自适应接通时间控制的定频 400kHz、伪恒定频率脉宽调制 (PWM),此控制可在 D-CAP 中配置™易于使用和最快瞬态响应或者电流模式以支持陶瓷输出电容器。3A 拉电流/灌电流 LDO 只需 20µF (2 × 10µF) 陶瓷输出电容器即可保持快速瞬态响应。此外,LDO 电源输入是外部可用的,这样可大大减少总体功耗。该器件支持所有睡眠状态控制,此类控制在 S3(挂起到 RAM)中将 VTT 置于 high-Z 状态并且在 S4/S5(挂起到硬盘)中将 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。该器件还具有全部保护 特性, 包括热关断保护,并且提供 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装和 24 引脚 4 × 4 QFN 封装。

TPS51116 提供一个用于 DDR/SSTL-2、DDR2/SSTL-18、DDR3/SSTL-15、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 内存系统的完整电源。它集成了一个具有 3A 拉电流/灌电流跟踪线性稳压器和经缓冲的低噪声基准的同步降压控制器。该器件在空间受限的系统中提供最低的总解决方案成本。同步控制器运行具有自适应接通时间控制的定频 400kHz、伪恒定频率脉宽调制 (PWM),此控制可在 D-CAP 中配置™易于使用和最快瞬态响应或者电流模式以支持陶瓷输出电容器。3A 拉电流/灌电流 LDO 只需 20µF (2 × 10µF) 陶瓷输出电容器即可保持快速瞬态响应。此外,LDO 电源输入是外部可用的,这样可大大减少总体功耗。该器件支持所有睡眠状态控制,此类控制在 S3(挂起到 RAM)中将 VTT 置于 high-Z 状态并且在 S4/S5(挂起到硬盘)中将 VDDQ、VTT 和 VTTREF(软关闭)放电。该器件还具有全部保护 特性, 包括热关断保护,并且提供 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装和 24 引脚 4 × 4 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS51116 全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO、缓冲基准 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 4月 3日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
应用手册 DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A) 2020年 7月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Design advantage of D-CAP control topology PDF | HTML 2017年 4月 13日
技术文章 D-CAP3 – A sequel better than the original PDF | HTML 2015年 5月 7日
更多文献资料 Computing DDR DC-DC Power Solutions 2012年 8月 22日
应用手册 Intel Atom D410 [Moon Creek] 参考设计 2010年 10月 8日
应用手册 Intel Atom Z5xx [Menlow] 参考设计 2010年 10月 8日
应用手册 Intel Core i3,i5,i7 [Arrandale] 参考设计 英语版 2010年 10月 8日
应用手册 Intel EP80579 Tolopai System-on-Chip Reference Design 2010年 7月 21日
应用手册 Pwr Ref Design f/'C6472 12-Vin Digital Pwr Controllers and LDOs 2010年 4月 28日
应用手册 Power Two Xilinx(TM) LX240 Virtex-6(TM) Devices 2010年 4月 20日
应用手册 Power Ref Design for TMS320C6472 5Vin DC/DC Converters (1x C6472) 2010年 3月 31日
应用手册 'C6472 12Vin Flexible Pwr Design Using DCDC Controllers and LDOs (8x C6472) 2010年 3月 26日
应用手册 Power Reference Design for the 'C6472, 12V DCDC Controllers, and LDOs 2010年 3月 26日
应用手册 TMS320C6472 5V Input Pwr Design, Integrated FET DC/DC Converters and Controllers 2010年 3月 26日
用户指南 Using the TPS51116 (Rev. A) 2008年 11月 12日
应用手册 Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日
应用手册 DDR2 Power Solutions for Notebooks 2004年 5月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS51116EVM-001 — TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS51116 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLIM076B.ZIP (101 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS51116 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM166.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS51116 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM167.ZIP (58 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

PMP1516 — 适用于 DDR 或 DDR2 存储器应用的完整电源解决方案

该 DDR 参考设计提供在 6A 电流条件下电压为 2.5V 的 VDDQ 和 1.25V 的 VTT。2.5V 同步降压转换器可实现 92% 的效率,而 1.25V 同步降压转换器通过实施内置 LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP2543 — Altera Cyclone III

该 Cyclone III 电源管理设计是一套完整的非隔离式电源解决方案,可提供为 FPGA 供电所需的全部 5 种电源轨。该设计还包括适用于 DDR 存储器 VTT 和 VDDQ 电压轨以及 USB 电源的全套电源解决方案。该设计已经过优化,可为 Altera 3C25F324 入门套件供电。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频