主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压控制器(外部开关)

TPS40428

正在供货

双输出、两相、可堆叠 PMBus 同步降压无驱动器控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 2 Number of phases 2 Rating Catalog Control mode Voltage mode Type Controller
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5 Iout (max) (A) 40 Iq (typ) (mA) 18 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1500 Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Operating temperature range (°C) -40 to 125 Regulated outputs (#) 2 Number of phases 2 Rating Catalog Control mode Voltage mode Type Controller
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 出厂默认为智能功率模式(与德州仪器 (TI) 的 CSD95378B 智能功率级兼容并且与出厂默认为非智能功率模式的 TPS40425 引脚对引脚等效)
  • 单电源运行:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双路或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus 接口功能
    • 2mV步长的边界上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • 智能功率模式下的 ±3°C 外部温度监视
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片载非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装

应用

  • 无线基础设施
  • 交换机/路由器联网/服务器/存储

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 出厂默认为智能功率模式(与德州仪器 (TI) 的 CSD95378B 智能功率级兼容并且与出厂默认为非智能功率模式的 TPS40425 引脚对引脚等效)
  • 单电源运行:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双路或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus 接口功能
    • 2mV步长的边界上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • 智能功率模式下的 ±3°C 外部温度监视
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片载非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装

应用

  • 无线基础设施
  • 交换机/路由器联网/服务器/存储

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS40428 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。 其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。 该器件可配置为双路输出或双相操作。 而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。

它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。 基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。

根据 PMBus 标准,TPS40428 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。

此外,该器件还实现了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS40428 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。 其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。 该器件可配置为双路输出或双相操作。 而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。

它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。 基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。

根据 PMBus 标准,TPS40428 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。

此外,该器件还实现了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS40428 支持自适性电压调节 (AVS) 总线的双路输出、双相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 8月 12日
应用手册 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 5月 3日
应用手册 SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC 2016年 2月 22日
模拟设计期刊 MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日
技术文章 Select the correct PMBus POL solution for your application PDF | HTML 2015年 8月 3日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
EVM 用户指南 Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface 2014年 7月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40428EVM-594 — TPS40428 EVM 双路输出,具有 PMBus 接口

TPS40428EVM 是供用户评估 TPS40428 的评估模块 (EVM)。TPS40428 是 PMBus 同步降压无驱动器控制器。它可配置为双输出或两相操作。 TPS40428EVM 旨在演示 TPS40428 在典型的双输出应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40428 的性能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件

Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
仿真模型

TPS40428 PSpice Transient Model

SLUM434.ZIP (247 KB) - PSpice Model
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
PMP9042 — 高效双路 30A 或单路 60A 数字负载点参考设计

PMP9042 参考设计将数字 TPS40428 控制器与 CSD95378B 相结合,适用于双 30A 或单 60A 负载点。此设计在微小的 1"x1" 区域 (25.4mm x 25.4mm) 中进行了尺寸优化。PMP9042 展示了高效率、高密度负载点,具有出色的热性能,可用于大电流应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4482 — 12V 输入电压、50A 双相智能板载电源模块参考设计

PMP4482 是功能齐全的电源模块参考设计,包括输出 UV/OV/OC 和输入电压 UV 保护。它提供 0.7~2V 输出电压,负载电流高达 50A(使用 TPS40428 and CSD95372)。内置的温度和电流传感器可提高精度并消除分立式组件。还可以通过轻松连接将其堆叠在另一个板上,以支持高达 120A 的负载电流。该解决方案提供预偏置启动、跟踪、电流共享和 PMBus 接口等功能以实现灵活的配置。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11184 — 适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计

PMP11184 是一种用于高电流 ASIC 内核电压轨调节的芯片组解决方案。它对 120A 高电流电压轨使用 TPS53647 4 相控制器,该控制器采用 DCAP+ 控制来实现快速瞬态响应,并通过 TI 专有的 AutoBalance 实现严格的稳态和动态相间电流平衡。它还对 30A 双轨使用 TPS40428 双路控制器。这两种控制器都可以驱动 TI NexFET 智能功率级以获得高功率密度和效率。PMBus 功能和板载 NVM 有助于进行轻松设计、配置和定制,并可遥测输出电压、电流、温度和功率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9475 — Xilinx Virtex® Ultrascale™ FPGA 电源解决方案

PMP9475 12V 输入参考设计以紧凑高效的设计提供为 Xilinx's Virtex® Ultrascale™ 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用几个 TI 的 PMBus 负载点电压稳压器以简化临界轨的设计/配置和遥测。它采用一个 UCD90120A,可实现灵活的加电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10896 — 针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9131 — 具有 PMBus 接口的高密度 160A(峰值为 210A)4 相 DC-DC 降压转换器参考设计

固定频率电压模式控制功能用于 CPU、存储器和 ASIC 应用,这些应用通常需要可预测的频率和/或与外部时钟同步。四个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP9131 注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus 接口进行即时变更。板载偏置电源和一个高速动态负载完善了丰富的测试接口。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10000 — 60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计

此设计用于 60A 两相同步降压转换器,整合了 TPS40428 PMBus 无驱动器 PWM 控制器和 CSD95372B 智能功率级。此设计接受 10V 至 14V 的输入并提供 1V@60A 输出。此 PMBus 设计有助于针对企业存储/NAS/SAN、以太网交换机、光网络和基站中的大功率 ASIC 电源进行编程、配置、控制、定序、电压裕量调节、自适应电压调节 (AVS) 以及电流、电压和温度的精确监测。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9444 — Xilinx® Ultrascale® Kintex™ FPGA 电源解决方案

PMP9444 参考设计提供为 Xilinx Ultrascale Kintex 系列 FPGA 供电时所需的所有电源轨。 它采用两个 UCD90120A,可实现灵活的上电和断电排序并通过 PMBus 接口实现电压监控、电流监控和电压裕量调节。 本设计采用 12V 输入电压。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHA) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频