TPS40428 双路输出、2 相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS40428 (正在供货)

双路输出、2 相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器

双路输出、2 相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器 - TPS40428
 

描述

TPS40428 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。 其出厂默认设置的工作模式为智能功率模式,在进行 PMBus 编程并重启电源之后即可在非智能功率模式下工作。 该器件可配置为双路输出或双相操作。 而且该器件最多可堆叠 4 个相位,支持高达 120A 的负载电流。2 相、3 相或 4 相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。

它的宽输入电压范围可支持 5V 和 12V 中间电源总线。 基准电压精度达 0.5%,可满足现代专用集成电路 (ASIC) 对于精准电压的需求。

根据 PMBus 标准,TPS40428 器件可对基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。

此外,该器件还实现了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压、电流和温度。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

特性

  • 出厂默认为智能功率模式(与德州仪器 (TI) 的 CSD95378B 智能功率级兼容并且与出厂默认为非智能功率模式的 TPS40425 引脚对引脚等效)
  • 单电源运行:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双路或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus 接口功能
    • 2mV步长的边界上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • 智能功率模式下的 ±3°C 外部温度监视
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片载非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装

应用

  • 无线基础设施
  • 交换机/路由器联网/服务器/存储

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40428 TPS40422 TPS40425 TPS53647 TPS53667 TPS53681
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
20     20     20     17     17     17    
0.6     0.6     0.6     0.5     0.5     0.25    
5     5.6     5     2.5     2.5     2.8125    
40     60     40     240     420     300    
2     2     2     1     1     2    
2     2     2     4     6     8    
200     200     200     300     300     300    
1500     1000     1500     1000     1000     1000    
18     18     18     8     6.1     13    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
46     90     46     50     50     50    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
VQFN | 40     VQFN | 40
WQFN | 40    
VQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40     WQFN | 40    
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+     D-CAP+    
WEBENCH® TPS40428
    最小   最大   范围  
  Vin1 V    4.50 – 16.00V  
                  
  Vout1 V    0.60 – 5.50V  
  Iout1 A    ≤ 30.00A  

  Vin2 V    4.50 – 16.00V  
  Vout2 V    0.60 – 5.50V  
  Iout2 A    ≤ 30.00A  

  环境温度 °C    ≤ 100°C  
大小 BOM成本 效率
 
 
 
'Cvdd Cldo12 Rp L1_ch1 Cin_ch1 Rfbb_ch1 Rfbt_ch1 C1_ch1 Cout_ch1 L1_ch2 Cin_ch2 Rfbb_ch2 Rfbt_ch2 C1_ch2 Cout_ch2 Cin_ch3 Cout_ch3 Rfbt_ch3 Rfbb_ch3 Cin_ch4 Cout_ch4 Rfbt_ch4 Rfbb_ch4'
 
什么是 WEBENCH 工具 ?