计算工具
TPS40422
- 单电源运算:4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
- 双输出或双相同步降压控制器
- PMBus™ 接口能力
- 以 2mV 为步长的电压上升/下降
- 可编程故障限制和响应
- 输出电压,输出电流监控
- 外部温度监视(使用 2N3904 晶体管时)
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
- 可编程软启动时间和接通与关断延迟
- 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
- 180°相移以减少输入纹波
- 0°C 到 85°C 温度范围内的基准电压为 600mV,精度为 ±0 .5%
- 电感器 DCR 电流感测
- 可编程开关频率:200 kHz 至 1 MHz
- 具有输入前反馈的电压模式控制
- 多相位运行的电流共享
- 支持预偏置输出
- 差分远程感应
- 外部SYNC
- BPEXT 引脚通过支持外部偏置电源切换来提高效率
- OC、OV、UV 和 OT 故障保护
- 40 引脚、 6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
- 40 引脚、 5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
- 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。
其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40422 具有 PMBus™ 接口的双输出或双相同步降压控制器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2022年 10月 12日 |
应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
技术文章 | Select the correct PMBus POL solution for your application | PDF | HTML | 2015年 8月 3日 | |||
模拟设计期刊 | PMBus™ 设计支持工具 | 2015年 6月 16日 | ||||
设计指南 | TPS40422 Design Example | 2012年 2月 16日 | ||||
用户指南 | Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface | 2011年 1月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40422EVM-091 — TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块
The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is (...)
用户指南: PDF
应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — Digital Power 软件
Fusion Digital Power™ 图形用户界面 (GUI) 软件用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字电源控制器以及序列发生器/运行状况监视器。此应用程序使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。
应用软件和框架
FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 制造工具
The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .
The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software. This tool is typically used in manufacturing (...)
驱动程序或库
PMBUSSW-LINUX — 适用于 PMBUS 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports PMBus controlled Buck Controllers. The Linux driver supports communication through the PMBus and interfaces with the HWMon framework.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
仿真模型
TPS40422_Multiphase_Startup TINA-TI Reference Design
SLUM550.TSC (535 KB) - TINA-TI Reference Design
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP8999 — 12V 输入电压、1V、60A,采用 TPS40422 和电源块 II CSD87384:双相,带 PMPBus 接口
It is a two phase Synchronous Buck converter to provide high current with low ripple and fast dynamic response for high speed processor core applications. Same approach can also be used to power Memory and Input / Output power voltages, typically 1.2V to 3.3V. The two phase interleave reduces (...)
测试报告: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | 查看选项 |
WQFN (RSB) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。