TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS40422 (正在供货)

具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器

具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器 - TPS40422
 

描述

TPS40422 是一款双输出 PMBus 协议同步降压控制器。它也可配置为单一的双向输出。

其宽输入范围支持 5V 和 12V 中间总线。准确的基准电压满足了最新 ASIC 的精度电压的需要并且有可能减少了输出电容。电压模式控制降低噪声敏感度并保证低占空比转换。

根据 PMBus 协议,该器件的裕量调节功能、基准电压、故障限制、欠压闭锁 (UVLO) 阈值、软启动时间以及接通和关断延迟均可编程设定。

此外,该器件采用精准的测量系统对每个通道的输出电压,电流和温度进行监控。

特性

  • 单电源运行:4.5V 至 20V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.6V
  • 双输出或双相同步降压控制器
  • PMBus™接口功能
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • 输出电压,输出电流监控
    • 2N3904 外部温度监控晶体管
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间和接通与关断延迟
  • 片载非易失性存储器(NVM)用于存储定制配置
  • 180°相移以减少输入纹波
  • ±0的600mV基准电压从0°C至85°C,准确度5%
  • 电感器分布式直流电阻(DCR)电流感应
  • 可编程开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 具有输入前反馈的电压模式控制
  • 多相位运行的电流共享
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 外部SYNC
  • 通过支持外部偏置电源切换的 BPEXT 引脚 提升了效率
  • OC、OV、UV 和 OT 故障保护
  • 40 引脚、6mm × 6mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 40 引脚、5mm × 5mm、0.4mm 间距 WQFN 封装
  • 使用 TPS40422 器件并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40422 TPS40322 TPS40400 TPS40425 TPS40428 TPS53647 TPS53667 TPS53681
4.5     3     3     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
20     20     20     20     20     17     17     17    
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.5     0.5     0.25    
5.6     5.6     5     5     5     2.5     2.5     2.8125    
60     60     30     40     40     240     420     300    
2     2     1     2     2     1     1     2    
2     2     1     2     2     4     6     8    
200     100     200     200     200     300     300     300    
1000     1000     2000     1500     1500     1000     1000     1000    
18     6     6     18     18     8     6.1     13    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense    
Enable
Frequency Synchronization
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense    
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Tracking    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining    
90     95     90     46     46     50     50     50    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
VQFN
WQFN    
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     WQFN     WQFN     WQFN    
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+     D-CAP+