数据表
TPS40345
- 输入电压范围:3V 至 20V
- 600kHz 开关频率
- 高侧和低侧 FET RDS(on) 电流检测
- 可编程热补偿 OCP 电平
- 可编程软启动
- 600mV、1.3% 基准电压
- 电压前馈补偿
- 支持预偏置输出
- 扩频频谱
- 145°C 的热关断保护限制
- 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,散热垫具有接地连接
TPS40345 是一款同步降压控制器,可在 3V 到 20V 的输入电压下工作,可用于成本优化型 应用。此控制器实现了一种电压模式控制架构,具有输入电压前馈补偿功能,可对输入电压变化做出即时响应。开关频率设置为 600kHz。
开关频率中添加了扩频频谱 (FSS) 功能,显著降低了峰值 EMI 噪声,使其更容易符合 EMI 标准。
TPS40345 可提供各种用户可编程功能,其中包括软启动、过流保护 (OCP) 电平以及环路补偿。
OCP 电平可以通过从 LDRV 引脚连接到电路接地的单个外部电阻器进行编程。在初始上电过程中,TPS40345 可进入校准环节,测量 LDRV 引脚电压,并设置内部 OCP 电压级。在工作期间,器件可在通电时通过将已编程 OCP 电压电平与低侧 FET 上的压降进行比较来确定是否发生过流情况。之后,TPS40345 会进入关断和重启周期,直到故障消除为止。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40345 3V 至 20V 输入同步降压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 12月 12日 |
用户指南 | TPS40345 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
模拟设计期刊 | Maximizing power density and thermal performance in power-module designs | 2018年 12月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40345EVM-353 — TPS40345 8V 至 14V 输入、1.2V 输出同步降压控制器评估模块
TPS40345EVM-353 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 20A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点