TPS40210-EP (正在供货)

TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器

TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 - TPS40210-EP
 

描述

TPS40210-EP 是一款具有宽输入电压范围(4.5 至 52V)的非同步升压控制器。 该器件适用于需要接地源 N 沟道场效应晶体管 (FET) 的拓扑,包括升压、反激、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。 其特性包括:可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。 电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。

特性

  • 用于升压、反激、单端初级电感转换器 (SEPIC)、发光二极管 (LED) 驱动应用
  • 宽输入工作电压:4.5V 至 52V
  • 可调节振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 外部同步功能
  • 基准电压为 700mV
  • 低电流禁用功能

应用

  • LED 照明
  • 工业控制系统
  • 电池供电系统

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器

 
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS40210-EP
Controller   
4.5   
52   
7   
9   
2   
1   
67.3   
1000   
-55 to 125   
Catalog   
VSON   

其它合格版本 TPS40210-EP

版本 器件型号 定义
高温 TPS40210-HT 用于严苛环境下的高温产品
目录 TPS40210 TI 的标准目录产品
汽车电子 TPS40210-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

特色工具和软件