TPS40190
- 输入工作电压范围:4.5V 至 15V
- 基准为 0.591V ±1%
- 电压模式控制
- 适用于内部管理、驱动器电源和轻外部负载的内部 5V 稳压器
- 可选短路保护阈值
- 预偏置输出安全保护
- 300kHz 固定开关频率
- 内部软启动
- 小型 3mm × 3mm、10 引脚 SON 封装
- 适用于 N 沟道 MOSFET 的自举驱动器
- 自适应反跨导功能
- 内部自举二极管
- 用于降低开关损耗的 1.2A 驱动器
TPS40190 是一款成本更低的同步降压控制器,额定工作电压范围为 4.5V 至 15V,并且可实现固定频率电压模式电源。该控制器使用自适应反跨导方案来预防高侧和整流器 MOSFET 同时打开,从而防止两个 MOSFET 中出现击穿电流。
该控制器还提供三个短路保护阈值数值,用户可从中择一。可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器对保护等级进行设置。在启动期间,可检测连接到 COMP 的阻抗,并将信息解码,以便在三个阈值中选择一个。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。这能在持续故障情况下实现有限的功率耗散。
TPS40190 可提供强大的驱动器以最大限度减小功率级中的开关损耗,降低 MOSFET 中积累的热量,并允许使用更大的 MOSFET 而不会影响开关时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40190 4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 8月 13日 |
用户指南 | TPS40190 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 20日 | |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Enabling Multiple TPS4019x Devices | 2012年 3月 29日 | ||||
更多文献资料 | Исходные проекты ll | 2011年 5月 13日 | ||||
更多文献资料 | TPS40190DRC Test Report | 2008年 2月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
TPS40190 TINA-TI Average Reference Design (Rev. C)
SLVC180C.TSC (383 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40190 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
SLVM014B.TSC (610 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
TPS40190 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVC179D.ZIP (40 KB) - PSpice Model
计算工具
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点