TPS40170-Q1
- 可提供新款类似产品:
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分级等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 4.5V 至 60V 宽输入电压范围
- 600mV 基准电压,精确度 1%
- 可编程 UVLO 与迟滞功能
- 带有电压前馈的电压模式控制
- 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
- 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
- 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
- 可编程闭环软启动
- 支持预偏置输出
- 165°C 热关断,具有迟滞功能
- 电压跟踪
- 电源正常状态指示
- 支持 1µA 低电流关断
- 8V 与 3.3V LDO 输出
- 集成式自举二极管
- 20 引脚 4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) 封装
TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。
TPS40170-Q1 器件具有整套系统保护和监控特性,例如可编程 UVLO、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170-Q1 器件提供精度为 1% 的精确输出稳压。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40170-Q1 汽车类 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 |
选择指南 | Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) | 2021年 4月 15日 | ||||
白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020年 10月 14日 | |||
白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
应用简报 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014年 2月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS40170EVM-578 — 用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块
TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。