TPS40120
- VRM 10.x VID Code Table
- 14-Pin TSSOP
- APPLICATIONS
- Voltage Regulator Modules VRM/EVRD 10.x
- Multiphase Processor Power Supplies
The TPS40120 is a 6-bit digitally programmed feedback divider designed to work with TPS40090 multiphase controller or other controllers having 0.7-V internal reference to support VRM 10.x compliant power supplies. The TPS40120 is designed to support discrete DC/DC converters for Intel® processors using 5-bit (Pentium® 4 or Xeon) or 6-bit VID codes with 12.5 mV steps.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS40120 Feedback Divider 数据表 (Rev. B) | 2004年 8月 26日 | |||
应用手册 | Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co | 2014年 7月 11日 | ||||
模拟设计期刊 | 耦合电感器 SEPIC 转换器的优势 | 英语版 | 2011年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点