可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPS36-Q1 正在供货 具有窗口看门狗计时器的汽车类纳安级静态电流精密监控器 250-nA IQ, enhanced watchdog accuracy, compact packaging, and on-the-fly programming

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 3.069, 3.168 Features Manual reset capable, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 3.069, 3.168 Features Manual reset capable, Timeout watchdog, Undervoltage monitor only, Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0.8 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Supply voltage (min) (V) 1.6 Supply voltage (max) (V) 6.5 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3
  • VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可通过编程设定看门狗超时
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 高精度欠压监控
    • 支持 1.8V 到 5V 共模电压轨
    • 支持 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用

  • 安全关键型 应用
  • 远程信息处理控制单元
  • 高度可靠的工业系统
  • 病患监控
  • 工业控制系统
  • 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
  • 微控制器和数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可通过编程设定看门狗超时
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 高精度欠压监控
    • 支持 1.8V 到 5V 共模电压轨
    • 支持 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

应用

  • 安全关键型 应用
  • 远程信息处理控制单元
  • 高度可靠的工业系统
  • 病患监控
  • 工业控制系统
  • 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
  • 微控制器和数字信号处理器 (DSP)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3852 是一款集成有窗口看门狗定时器的高精度电压监控器。TPS3852 包含一个高精度欠压监测器,其在额定温度范围(–40°C 至 +125°C)内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852 还包含高精度迟滞,因此是紧容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。

TPS3852 配有一个可编程的窗口看门狗定时器,广泛适用于各类 应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。

TPS3852 是一款集成有窗口看门狗定时器的高精度电压监控器。TPS3852 包含一个高精度欠压监测器,其在额定温度范围(–40°C 至 +125°C)内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852 还包含高精度迟滞,因此是紧容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。

TPS3852 配有一个可编程的窗口看门狗定时器,广泛适用于各类 应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS3852-Q1 正在供货 具有集成式窗口看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器 AEC-Q100 qualified version of this device for automotive applications
功能与比较器件相似
TPS3430 正在供货 具备可编程复位延迟功能的窗口看门狗计时器 A standalone window watchdog timer to sense both early and late faults

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3852 具备可编程窗口看门狗定时器的高精度电压监控器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 1月 5日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
技术文章 Exploring watchdog timer applications PDF | HTML 2017年 2月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS3852 PSpice Transient Model

SBVM660.ZIP (70 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3852 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM659.ZIP (7 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VSON (DRB) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频