TPS3852-Q1 具有集成式看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS3852-Q1 (正在供货)

具有集成式看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器

具有集成式看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器 - TPS3852-Q1
 

描述

TPS3852-Q1 是一款具有集成式窗口看门狗计时器的高精度电压监控器。TPS3852-Q1 包含一个高精度欠压监控器,其在 –40°C 至 +125°C 的指定温度范围内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852-Q1 还包含精确磁滞,是小容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。

TPS3852-Q1 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种 应用。专用的看门狗输出 (WDO) 可提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的原因。看门狗超时可通过外部电容器或通过出厂时编制的默认延迟设置进行编程。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。

TPS3852-Q1 可提供小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚 VSON 封装。TPS3852-Q1 包含 可湿性侧面,可轻松进行光学检查。
















特性

  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
    • ±15% 精确 WDT 和 RST 延迟
  • 漏极开路输出
  • 手动复位输入 (MR)
  • 高精度电压监控:
    • 支持 1.8V 到 5.0V 常见电压轨
    • 支持 4% 和 7% 阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 监控器 和 复位 IC

 
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Watchdog Timer WDI (sec)
TPS3852-Q1 TPS3850-Q1 TPS3851-Q1
1.67
1.73
3.07
3.17    
Adjustable
0.84
0.86
1.06
1.12
1.15
1.67
1.73
2.33
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8    
1.67
1.73
2.32
2.4
2.79
2.88
3.07
3.17
4.65
4.8    
1     1     1    
6.5     6.5     6.5    
1.6     1.6     1.6    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
Active-low
Open-drain    
200     Programmable     200    
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Watchdog    
Over Voltage Sense
Watchdog Disable
Watchdog Timer
Window Comparator
Window Watchdog    
Active Low Enable
Manual Reset
Watchdog Disable
Watchdog Timer    
Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
Programmable     Programmable     Programmable    

其它合格版本 TPS3852-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TPS3852 TI 的标准目录产品