TPS3711

正在供货

36V 电压检测器

产品详情

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.009, 0.0281 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.4 Features Separate VDD & sense, Undervoltage monitor only, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.75 Iq (typ) (mA) 0.007 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 0.009, 0.0281 Supply voltage (min) (V) 1.8 Supply voltage (max) (V) 36 Rating Catalog Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 开漏输出提供欠压保护
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 0.75% 过热
    • 0.25%(典型值)
  • 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT-6
  • 宽电源电压范围:1.8 V 至 36 V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 开漏输出提供欠压保护
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 0.75% 过热
    • 0.25%(典型值)
  • 内部迟滞:5.5 mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:SOT-6

TPS3711 宽电源电压比较器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。该器件具有一个内部基准电压为 400mV 的精密比较器以及一个额定电压为 25V 的开漏输出,用于实现欠压检测。监视电压可使用外部电阻进行设置。

当 SENSE 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUT 被驱动为低电平;当 SENSE 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUT 被驱动为高电平。TPS3711 的比较器内置实现噪声抑制的滞后特性,可避免触发错误,从而确保输出稳定运行。

TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS3711 宽电源电压比较器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。该器件具有一个内部基准电压为 400mV 的精密比较器以及一个额定电压为 25V 的开漏输出,用于实现欠压检测。监视电压可使用外部电阻进行设置。

当 SENSE 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUT 被驱动为低电平;当 SENSE 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUT 被驱动为高电平。TPS3711 的比较器内置实现噪声抑制的滞后特性,可避免触发错误,从而确保输出稳定运行。

TPS3711 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS3703 正在供货 具有复位延时时间的高精度窗口监控器 Enhanced accuracy (0.7%) with supply voltage range 1.7-5.5V and programmable time delay

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS3711 36V 电压检测器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用简报 在高压应用中使用电压监控器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 28日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
电子书 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 英语版 2019年 8月 28日
应用手册 Adding Reset Delay to Voltage Detectors 2018年 10月 9日
应用手册 UCC27531 35-V Gate Driver for SiC MOSFET Applications (Rev. A) 2018年 5月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDX654HSEVM — AM65x 高安全性 (HS) 评估模块 (EVM)

AM65x 高安全性 (HS) 评估模块提供了平台,用于评估 Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x 处理器(AM6548、AM6546、AM6528、AM6527、AM6526)的安全引导和其他安全特性。它是基于四核 Cortex-A53、双 Cortex-R5F 处理器的开发平台,集成有 PCIe、USB 3.0/2.0、千兆以太网等各种连接选项。
用户指南: PDF
评估板

TMDX654IDKEVM — AM65x 工业开发套件 (IDK)

AM65x 工业开发套件 (IDK) 是用于评估 Sitara™ AM65x 处理器工业通信和控制功能的开发平台,适用于工厂自动化、驱动器、机器人、电网基础设施等领域的应用。AM65x 处理器包含三个 PRU-ICSS(适用于工业通信的可编程实时单元)子系统,该子系统可用于 Profinet、EtherCAT、以太网/IP 等千兆工业以太网协议。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS3700EVM-114 — 用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 high-voltage (18 V), window comparator with overvoltage and undervoltage detection. The EVM has an IC for overvoltage and undervoltage monitoring and header connectors for easy (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS3711 PSpice Transient Model

SBVM547.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS3711 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM548.ZIP (2 KB) - PSpice Model
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
PMP22339 — 适用于服务器电池备用充电的高电压 800W SEPIC 转换器参考设计

此断续导通模式 (DCM) 非隔离式 800W SEPIC 转换器电池充电器参考设计提供可调的输出电压和电流。通过设置 0V 到 3V 之间的外部直流电压,可在 282V 到 400V 之间调整输出电压。通过调整 PWM 输入占空比,可在 0A 到 2A 之间调整输出充电电流。它在 340Vdc 到 420Vdc 的输入电压范围内运行。使用独立的电压和电流反馈环路维持稳定。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23-THN (DDC) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频