TPS3702-Q1 (正在供货)

面向汽车应用的高精度固定阈值 OV/UV 监视器

面向汽车应用的高精度固定阈值 OV/UV 监视器 - TPS3702-Q1
 

描述

TPS3702-Q1 是一款集成型过压和欠压窗口比较器,其采用小型 SOT-6 封装。这款高精度电压检测器非常适合电源容限较窄且由低压电源轨供电运行的系统。该器件提供有 0.55% 和 1.0% 两个低阈值滞后选项,可防止在受监视电源电压处于其标称工作范围内时出现错误的复位信号。并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。

TPS3702-Q1 无需使用任何外部电阻即可设置过压和欠压复位阈值,因此进一步提高了总体精度、减小了解决方案尺寸并降低了解决方案的成本。每款器件的两种可用阈值电压可使用 SET 引脚进行选择。独立的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可满足安全关键型和高可靠性系统对于冗余的需求。该器件还 为 OV 和 UV 引脚提供了独立复位输出;可采用开漏配置将 UV 和 OV 引脚连接在一起。

该器件的静态电流典型值低至 7μA内工作。 TPS3702-Q1 适用于汽车 应用 ,符合 AEC-Q100 1 级标准。

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压范围:2V 至 18V
  • 高阈值精度:
    • 0.25%(典型值)
    • 0.9%(–40°C 至 125°C)
  • 已针对 1V 和 5V 之间的标称电源轨优化的固定窗口阈值
  • 用于过压和欠压指示的开漏输出
  • 内部毛刺抑制功能
  • 可使用 SET 引脚调整阈值
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 内部阈值滞后:0.55% 和 1.0%
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT)-6 封装

应用范围

  • 汽车安全 应用范围
  • 信息娱乐
  • 现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC) 应用
  • 基于数字信号处理器 (DSP) 的系统
  • 前置摄像头
  • 后视摄像头
  • 汽车雷达系统

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 监控器 和 复位 IC

 
Threshold Voltage 1 (Typ) (V)
# of Supplies Monitored
VCC (Max) (V)
VCC (Min) (V)
Output Driver Type / Reset Output
Time Delay (ms)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Watchdog Timer WDI (sec)
TPS3702-Q1 TPS3710-Q1
0.91
1.09
1.64
1.69
3
3.1
4.55   
Adjustable   
1    1   
18    18   
2    1.8   
Active-low
Open-drain   
Active-low
Open-drain   
0    0   
Over Voltage Sense
Window Comparator   
N/A   
Automotive    Automotive   
-40 to 125    -40 to 125   
None    None   

其它合格版本 TPS3702-Q1

版本 器件型号 定义
目录 TPS3702 TI 的标准目录产品

特色工具和软件