TPS25910
- 3V 至 20V 总线运行电压
- 集成的 30mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 可编程电流限制从:
0.83A 至 6.5A - 可编程涌入电流转换率
- 热关断和故障警报
- 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装
- -40°C 至 125°C 的结温范围
TPS25910 器件在负载电源电压为 3V 和 20V 的应用中提供高度集成的热插拔电源管理和出色的保护。这个器件用于必须在有害的持续和瞬态过载时对电压总线提供保护的系统。
在启动时或热插入系统总线时,TPS25910 通过控制输出电压,VOUT,来限制涌入电流。 可使用 GATE 引脚和 GND 引脚之间的一个电容器来调节 VOUT的转换率。
内置 SOA 保护可确保内部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在一个安全运行区间 (SOA) 内运行。 此外,可使用 ILIM 引脚与 GND 引脚之间的一个电阻器来调节与功率限值无关的电流限制阀值。
TPS25910 在过热故障时提供一个故障指示器输出。
TPS25910 采用 16 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有可编程涌入转换率的3V 至20V 高电流负载开关 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2012年 10月 22日 | |
模拟设计期刊 | 如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 4月 22日 | |
功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
证书 | TPS25910 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) | 2018年 5月 9日 | ||||
应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 | ||||
用户指南 | TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) | 2012年 12月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
3220DFP-DGLEVM — 具有 SuperSpeed 2:1 多路复用器的 HD3SS3220 Type-C 下行端口控制器评估模块
TPS25910EVM-088 — TPS25910 高电流负载开关评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS25910EVM-088 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25910 的性能,后者是一款具有可编程压摆率的高功率负载开关。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。
TUSB320-HA-EVM — TUSB320-HA-EVM
TUSB320-HA-EVM 设计用于评估 TUSB320HA 器件。 经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320HA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。
TUSB320-LA-EVM — TUSB320-LA-EVM
TUSB320-LA-EVM 设计用于评估 TUSB320LA 器件。 经过配置后,此 EVM 可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行。 此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。 TUSB320LA 器件可与传统 USB 系统或 Type-C 系统搭配使用以用于评估。
TUSB320EVM — TUSB320 评估模块 (EVM)
通过配置 TUSB320EVM,可通过 DIP 开关选择和/或 I2C 控制在 DFP、UFP 或 DRP 模式下运行该 EVM。此外,所有控制输入均可通过 DIP 开关配置进行选择。TUSB320 器件可与传统 USB 系统或 C 类系统搭配使用以便进行评估。
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 多路复用器评估模块
USB-CTM-MINIDK-EVM — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块
TPS25910 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01243 — 支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计
TIDA-00891 — 具有 UFP 控制器的 USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00890 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计
TIDA-00728 — 前端口 USB Type-C 扩展器参考设计
TIDA-00624 — 具有 DFP 控制器的 USB Type-A 转 USB TypeC SS(超高速)MUX 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。