TPS25810
- 兼容 USB Type-C 版本 1.2 的下行数据端口 (DFP) 控制器
- 连接器连接/断开检测
- 配置通道 (CC) STD/1.5A/3A 电流能力通告
- 超高速极性确定
- VBUS 应用和放电
- VCONN 应用于电子标记电缆
- 音频和调试附件识别
- 端口未连接时,IDDQ 的典型值为 0.7µA
- 三个输入电源选项
- IN1:USB 充电电源
- IN2:VCONN 电源
- AUX:器件电源
- 电源唤醒可保证系统冬眠 (S4) 和关闭 (S5) 功耗状态下的低功耗
- 34mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1.7/3.4A ILimit (±7.1%) - 可编程
- 端口功率管理可实现多端口的功率资源优化
- 封装:20 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (3mm x 4mm) (1)
- UL列表 - 文件号E169910
(1)CC 引脚符合 IEC-61000-4-2 标准
TPS25810 是一款 USB Type-C 下行端口 (DFP) 控制器,集成了一个额定电流为 3A 的 USB 电源开关。TPS25810 监视 Type-C 配置通道 (CC) 线路,确定何时连接了 USB 设备。如果连接了上行端口 (UFP) 设备,TPS25810 将对 VBUS 供电并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线通告给 UFP。如果使用电子标记电缆连接了 UFP,TPS25810 还会将 VCONN 电源施加于电缆 CC 引脚。TPS25810 还会识别何时连接了 Type-C 音频或调试附件。
TPS25810 在未连接设备时的电流消耗低于 0.7uA(典型值)。未连接 UFP 时,可使用 UFP 输出禁用高功率 5V 电源,从而在 S4/S5 系统功耗状态下节省更多系统电力。在此模式下,器件能够由电压较低 (3.3V) 的辅助电源 (AUX) 供电运行,该电源通常在低功耗状态 (S4/S5) 下为系统微控制器供电。
TPS25810 34mΩ 电源开关有两个可选的固定电流限值,与 Type-C 电流水平相对应。FAULT 输出会在开关处于过流或过热条件下发出信号。在所有端口不能同时提供高电流 (3A) 的环境下,LD_DET 输出可对多个高电流 Type-C 端口的功率管理进行控制。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS25810 具有负载检测功能的 USB Type-C DFP 控制器和电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 9月 18日 |
应用手册 | 24 V-Tolerant USB-C port using the TPS25810 and TPD1S514-1 | 2019年 2月 23日 | ||||
技术文章 | Converting from USB Type-A to USB Type-C™ brings greater energy efficiency | PDF | HTML | 2018年 4月 10日 | |||
技术文章 | One connector to rule them all, or is it? | PDF | HTML | 2016年 11月 16日 | |||
白皮书 | Circuit protection for your next USB Type-C design white paper | 2016年 10月 12日 | ||||
应用手册 | TPS25810 Charging Port Over USB Type-C | 2016年 4月 5日 | ||||
技术文章 | Why does Iq matter for USB Type-C? | PDF | HTML | 2016年 1月 21日 | |||
技术文章 | How I learned to stop worrying and love USB Type-C | PDF | HTML | 2016年 1月 5日 | |||
白皮书 | USB Type-C™ represents breakthrough connectivity | 2015年 12月 4日 | ||||
应用手册 | Protecting the TPS25810 from High Voltage DFPs | 2015年 11月 20日 | ||||
技术文章 | What is USB Type-C and why won’t it leave me alone? | PDF | HTML | 2015年 11月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS25810EVM-745 — TPS25810 具有负载检测功能的 USB Type C DFP 控制器和电源开关评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS25810EVM-745 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25810 USB Type-C DFP 控制器和电源开关的性能。EVM 包含用于该设备的输入和输出,并包含许多测试点和跳线,便于对 TPS25810 功能进行配置和评估。
TPS25810 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
PMP11114 — 汽车类输入双端口 USB Type C 充电器参考设计
PMP4451 — 具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计
PMP11295 — USB-C DFP、5V/3A 输出、通用交流输入参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。