主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器

TPS25741A 不推荐用于新设计
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65987D 正在供货 具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 The TPS25741A supports PD 2.0 only which is no longer being certified by the USB-IF. TPS65987D is a PD 3.0 controller that supports high-voltage source configuration and should be used for new designs.
TPS65987DDK 正在供货 适用于 USB4 器件且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 The TPS25741A supports PD 2.0 only which is no longer being certified by the USB-IF. TPS65987DDK is a PD 3.0 controller that supports high-voltage source configuration and should be used for new designs.

产品详情

Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control NFET, PFET Data role DFP Internal power path VCONN Rating Catalog Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • USB 供电 2.0 版本认证供应商,
    USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和 20V (TPS25741)
    • 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
    • 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
    • 双引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开连接的静态电流为 5.4µA
  • 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
  • 内置 1.8V@35mA 电源输出
  • USB 供电 2.0 版本认证供应商,
    USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和 20V (TPS25741)
    • 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
    • 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
    • 双引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开连接的静态电流为 5.4µA
  • 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
  • 内置 1.8V@35mA 电源输出

TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。

该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。

未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。

TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。

该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。

未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25741/TPS25741A USB Type-C™ 和 USB 供电主机端口控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 3月 15日
EVM 用户指南 TPS25741EVM-802 and TPS25741AEVM-802 EVM User's Guide for Desktops (Rev. A) 2017年 2月 7日
应用手册 TPS25741 Power Multiplexing Introduction and Design Considerations 2016年 10月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS25741 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBP9A.ZIP (69 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC666 TPS25741/TPS25741A Design Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25741 USB Type-C™(修订版 1.2)和 USB PD 源控制器 TPS25741A USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器
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
VQFN (RSM) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频