TPS25741 USB Type-C 修订版 1.2 和 USB PD 源控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS25741 (正在供货)

USB Type-C 修订版 1.2 和 USB PD 源控制器

USB Type-C 修订版 1.2 和 USB PD 源控制器 - TPS25741
 

描述

TPS25741/TPS25741A 实现了一款符合 USB 供电 2.0 规范和 USB Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可在电源多路复用器或 DC-DC 实施方案中使用,请参见下图。

该器件监控 CC 引脚,以检测 USB Type-C 散热器附件,然后使能 GDNG 和 G5V 栅极驱动器,从而为 VBUS 施加 5V 电压(请参见下图)。然后可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压。为了获得二次电压,G5V 栅极驱动器被禁用,而 GDPG 栅极驱动器被启用。电源多路复用器实施方案使用所有栅极驱动器,但无需使用 CTL 引脚。DC-DC 实施方案仅需使用 GDNG 栅极驱动器,CTL 引脚通过编程将电源电压设定为所需值。该器件根据 USB 供电需求使 VBUS 自动放电。使用 PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN9V/EN12V 引脚配置通告电压和通告电流。

未连接设备时,该器件的典型流耗为 5.4µA(VDD = 0V 时为 8µA)。端口连接指示器(UFP 或 DVDD)在安装散热器前用于禁用电源,从而降低系统耗电量。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚的 IEC 保护以及栅极驱动器的系统重写 (GD)。

特性

  • USB 供电 2.0 版本认证供应商,
    USB Type-C™修订版 1.2 达标的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和 20V (TPS25741)
    • 5V、9V 和 15V (TPS25741A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 种选项:15W 至 100W (TPS25741)
    • 11 种选项:15W 至 81W (TPS25741A)
  • 高电压和安全功能集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 故障状态下快速关断的输入引脚
    • 控制单一电源路径或电源多路复用器结构的外部 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 P 沟道 MOSFET
    • 双引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开连接的静态电流为 5.4µA
  • 端口电源管理、插头极性、插头状态、音频和调试附件指示器
  • 内置 1.8V@35mA 电源输出

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25741
CC Controller
PD Controller    
Integrated    
No    
Source    
DFP    
5V 600mA VCONN    
NFET
PFET    
8    
Yes    
No    
N/A    
-40 to 125    
Catalog    
N/A    
VQFN