TPS25740 (正在供货)

TPS25740 USB Type-C 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

TPS25740 USB Type-C 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V) - TPS25740
 

描述

TPS25740 和 TPS25740A 实现了符合 USB 供电 2.0 版本 1.2 和 Type-C 版本 1.2 的源控制器。该器件可通过监控 CC 引脚来检测 USB Type-C 接收设备何时接入,然后通过使能 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器接通 VBUS。该器件可通过 USB 供电提供多达 3 种不同的电压,并且使用 4 个输入引脚(PSEL、HIPWR、PCTRL 和 EN12V/EN9V)配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用 CTL1 和 CTL2 引脚从 3 种电源电压中选择一个符合要求的电压。该器件会按照 USB PD 要求自动使 VBUS 输出放电。

未连接设备时,TPS25740/TPS25740A 的流耗通常为 8.5µA(VDD = 3.3V 时为 5.8µA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器 (UFP) 输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。

保护 特性 包括过压保护、过流保护、过热保护、CC 引脚上的 IEC 保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚 (GD)。

特性

  • 通过 USB 供电 (PD) 2.0 认证的供电设备,
    符合 USB Type-C™ 版本 1.2 的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V、12V 和/或 20V (TPS25740)
    • 5V、9V 和/或 15V (TPS25740A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12 个选项,取值范围为 15W 至 100W (TPS25740)
    • 11 个选项,取值范围为 15W 至 81W (TPS25740A)
  • 高电压和安全集成
    • 过压、过流、过热保护以及 VBUS 放电
    • CC1 和 CC2 上具有 IEC 61000-4-2 保护
    • 用于故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部 N 沟道 MOSFET 控制
    • 2 引脚外部电源控制
    • 宽 VIN 电源 (4.65V – 25V)
  • 断开时的静态电流低于 10 µA
  • 端口连接指示器
  • 端口电源管理
  • 内置 1.8V/35mA 电源输出

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送

 
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25740 TPS25740A TPS25740B TPS25741 TPS25741A TPS65981 TPS65986 TUSB422
CC Controller
PD Controller   
CC Controller
PD Controller   
CC Controller
PD Controller   
CC Controller
PD Controller   
CC Controller
PD Controller   
CC Controller
PD Controller
Passive Signal Switch
Power Switch   
CC Controller
PD Controller
Passive Signal Switch
Power Switch   
CC Controller
PD Controller   
Integrated    Integrated    Integrated    Integrated    Integrated    Integrated    Integrated     
No    No    No    No    No    Yes    Yes    Yes   
Source    Source    Source    Source    Source    DRP
Sink
Source   
DRP
Sink
Source   
DRP
Sink
Source   
DFP    DFP    DFP    DFP    DFP    DFP
DRD
UFP   
DFP
DRD
UFP   
DFP
DRD
UFP   
N/A    N/A    N/A    5V 600mA VCONN    5V 600mA VCONN    20V 3A Source/Sink
5V 3A Source
5V 600mA VCONN   
20V 3A Source/Sink
5V 3A Source
5V 600mA VCONN   
 
NFET    NFET    NFET    NFET
PFET   
NFET
PFET   
GPIO
NFET   
GPIO     
8.5    8.5    8.5    8    8    58    58     
Yes    Yes    Yes    Yes    Yes    No    Yes    No   
No    No    No    No    No    Yes    Yes    Yes   
N/A    N/A    N/A    N/A    N/A    480    480     
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 85
-40 to 105   
-10 to 85    -40 to 85   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
5V/12V/20V    5V/9V/15V    5V/9V/12V/15V/20V    N/A    N/A    N/A    N/A    Always ON
USB3
10uA   
VQFN    VQFN    VQFN    VQFN    VQFN    QFN    BGA MICROSTAR JUNIOR    DSBGA