数据表
TPS2560A
- 2个分开的电流限制通道
- 满足USB电流限制要求
- 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
- 精确的2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置(包括电阻器)
- 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
- 2个44mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
- 工作范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流2μA
- 内置软启动
- 15 kV/8 kV系统级静电放电(ESD)能力
- UL列表 - 文件号E169910
- 经认证的CB&Nemko
TPS2560A 和 TPS2561A是一款双通道配电开关,此器件用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件借助一个外部电阻器为每个通道提供一个250mA至2.8A间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以便大大降低接通/切断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2560A/61A器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的FAULTx逻辑输出独立低电平有效。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双通道精密可调节限流电源开关。 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 1月 19日 | |
证书 | US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2560DRCEVM-424 — TPS2560DRCEVM-424:用于 TPS2560 的评估模块
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2560 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM471A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点