数据表
TPS2553-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 高达 1.5A 最大负载电流
- 1.7A 电流下 ±6% 限流精度(典型值)
- 满足 USB 限流要求
- 与 TPS2550/51 向后兼容
- 可调节电流限制,75mA-1300mA(典型值)
- 恒定电流 (TPS2553-Q1)
- 快速过流响应 -2μs(典型值)
- 85mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(DBV 封装)
- 反向输入-输出电压保护
- 工作范围:2.5V 至 6.5V
- 内置软启动
- 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15kV 静电放电 (ESD) 保护(用外部电容实现)
- UL列表 - 文件号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
- 请见TI 开关系列产品
TPS2553-Q1 配电开关用于要求精确限流或者遇到高电容和短路的应用并提供高达 1.5A 的持续负载电流。 这些器件借助一个外部电阻器提供一个 75mA至 1.7A(典型值)间的可编程电流限制阀值。 在更高电流限制设置上可实现严格至 ±6% 的电流限制精度。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以大大降低接通/切断期间的电流冲击。
当输出负载超过限流阀值时,TPS2553-Q1 器件借助于恒定电流模式来将输出电流限制在安全的水平上。 当输出电压被驱动至高于输入时,一个内部反向电压比较器将电源开关禁用来保护开关输入端上的器件。 在过流和反向电压情况下,FAULT输出被置为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 精密可调节限流配电开关. 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 12月 5日 | |
功能安全信息 | TPS2553-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 9日 | |||
EVM 用户指南 | TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide | 2016年 7月 7日 | ||||
用户指南 | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008年 10月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2553DBV1EVM-364 — 具有用于 TPS2553DBV1EVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关
TPS2552/3DBVEVM 和 TPS2552/3DRVEVM 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关系列。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南: PDF
评估板
TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 精密限流配电开关评估模块
TPS2553-Q1 是具有短路电流限制的可调节精密配电开关。器件可以提供最高 1.5A 的连续负载电流,并且具有可编程的短路电流限制(介于 75 mA 到 1.7A 之间)。除了电流限制,器件还提供反向电压保护。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2553 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM425B.ZIP (47 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00271 — 采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板
ADAS 传感器互连板适合需要将诸如摄像头、激光雷达或雷达模块之类的遥感器连接到中央处理 ECU 的应用。此板支持多达 3 个同轴电缆输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,以及 3 条 FMC 电缆和 1 个板对板连接器作为处理 ECU 的数据输出。通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块直接通过互连板的同轴电缆进行供电(同轴电缆供电)。由于采用适合所有 IC 和板载同轴电缆供电的独立完整电源解决方案,因此可将单个汽车电池或类似宽电压电源直接连接到 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口用于对互连板进行控制和配置以及进行即插即用操作。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点