TPS2546 具有负载检测的 USB 充电端口控制器和电源开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2546 (正在供货)

具有负载检测的 USB 充电端口控制器和电源开关

具有负载检测的 USB 充电端口控制器和电源开关 - TPS2546
 

描述

TPS2546 是一款集成有 USB 2.0 高速数据线路 (D+/D-) 开关的 USB 充电端口控制器和电源开关。TPS2546 可在 D+/D– 上提供电气信号,从而为下列出的充电方案提供支持。TI 使用 TPS2546 对常用的移动电话、平板电脑以及媒体设备进行充电测试,以确保其既与符合 BC1.2 的器件兼容也与不符合 BC1.2 的器件兼容。

除了支持对常用设备进行充电,TPS2546 还支持两种不同的电源管理 功能,分别为电源唤醒和端口电源管理 (PPM)(通过 STATUS 引脚实现)。电源唤醒可在 S4/S5 充电过程中实现电源控制,而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。此外,TPS2546 完全支持带有鼠标/键盘(适用于低速和高速)的系统唤醒(从 S3 唤醒)。

TPS2546 73mΩ 配电开关专门用于 可能 面临高容性负载和短路问题的应用。凭借两个可编程电流阈值,该器件可灵活设置电流限值和负载检测阈值。

特性

  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 的 D+/D– CDP/DCP 模式
  • 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 的
    D+/D– 短路模式
  • 通过自动选择以下模式支持非 BC1.2 充电模式:
    • D+/D– 分压器模式(2V/2.7V 和 2.7V/2V)
    • D+/D– 1.2V 模式
  • 支持休眠模式充电和鼠标/键盘唤醒
  • 自动 SDP/CDP 切换(针对不接到 CDP 端口的器件)
  • 负载检测(针对 S4/S5 充电过程中的电源控制以及所有充电模式下的端口电源管理)
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 可调节的电流限制,最高可达 3A(典型值)
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 最大器件电流:
    • 当器件被禁用时为 2µA
    • 当器件被启用时为 270µA
  • 与 TPS2543 可互相插接且 BOM 兼容
  • 采用 16 引脚 WQFN (3.00mm × 3.00mm) 封装
  • DM/DP 引脚上的静电放电 (ESD) 额定值达 8kV
  • 已通过 UL(文件编号:E169910)和 CB 认证

应用

  • USB 端口(主机和集线器)
  • 笔记本和台式机
  • 通用墙式充电适配器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 USB 充电端口控制器

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Number of Switches
Enable
Continuous Current (Max) (A)
Current Limit (A)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
Current Limit Accuracy @ 1A
Rating
Operating Temperature Range (C)
Fault Response
Pin/Package
TPS2546 TPS2511 TPS2540 TPS2540A TPS2541 TPS2541A TPS2543 TPS2543-Q1 TPS2544 TPS2547 TPS2549 TPS2549-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     6.5     6.5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High     Active High    
2.7     2.7     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     2.5     3.0     3     3.2    
0.2 to 2.5     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.25 to 2.7     0.2 to 2.7     0.2 to 3.0     0.25 to 3.4     0.25 to 3.6    
73     70     75     75     75     75     75     75     73     73     47     47    
+/-10%     +/-10%     10%     10%     10%     10%     10%     10%     10%     +/-10%     10%     10%    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive    
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 115     -40 to 125     -40 to 85    
Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry     Retry    
16WQFN     8MSOP-PowerPAD     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN     16WQFN    

其它合格版本 TPS2546

版本 器件型号 定义
汽车电子 TPS2546-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件