TPS2540A
- 符合针对 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
- 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
- 支持睡眠模式充电,适合大多数市售 Apple 设备和/或符合 BC1.2 规范的设备 Compliant Devices
- 可兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
- 73mΩ (典型值) 高侧 MOSFET
- 高达 2.8A (典型值) 的可调电流限值
- OUT 通过 CTLx=000 (TPS2540 / 2540A) 或 DSC (TPS2541) 输入进行放电
- 较长的分离检测时间 (detach detection time) 可支持更多的老式设备
- 采用 16 引脚 QFN 封装
- 应用
- USB 端口/集线器
- 笔记本 PC
- 通用型墙上充电适配器
TPS2540 / 40A 和 TPS2541 整合了限流的 USB 端口电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (D+ / D-) 开关以及 USB 充电端口识别电路。 其应用包括笔记本 PC 和其他智能型 USB 主机设备。 另外,宽带宽 (2.6 GHz) 数据线开关还具有低电容和低导通电阻,因而可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真。 TPS2540 / 40A / 41 监视 D+ 和 D-,并与兼容的客户端设备提供了正确的信号交换协议。
TPS2540 / 40A /41 支持下列充电逻辑方案:
- USB 2.0 BC1.2
- 中国电信标准 YD/T 1591-2009
- 分频器模式 (Divider Mode),可兼容 Apple 设备(例如: iPod 和 iPhone)
CTL1~CTL3 逻辑输入用于从 TPS2540 / 40A 和 TPS2541 所提供的多种充电模式中选择其一。 这些充电模式允许主机设备在专用充电端口 (DCP) (模仿墙上适配器)、充电下游端口 (CDP) (可支持 1.5A 充电电流的有源 USB 2.0 数据通信) 或标准下游端口 (SDP) (可支持 500mA 电流的有源 USB 2.0 数据通信) 之间进行主动选择。 此外,TPS2540 / 40A /41 还集成了一种自动检测功能,该功能既支持符合电池充电规范 (BC1.2) 的 DCP 方案,同时也支持分频器模式 (Divider Mode),无需用户从外部进行干预。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 用于为主机端口充电的 USB 充电端口电源开关与控制器 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2011年 6月 14日 | |
证书 | US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2022年 6月 27日 | ||||
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
应用手册 | Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers | 2016年 6月 3日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
用户指南 | TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) | 2011年 8月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2540EVM-623 — TPS254x USB 充电端口电源开关和控制器的评估模块
TPS2540EVM-623 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS254x USB 充电端口电源开关和控制器。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2540A Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)
SLVM333A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点