TPS2540

正在供货

USB 充电端口控制器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
Product type Charge port controller Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 2.5 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Enable Active High Number of switches 1 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Rating Catalog
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合针对 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
  • 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持睡眠模式充电,适合大多数市售 Apple 设备和/或符合 BC1.2 规范的设备 Compliant Devices
  • 可兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
  • 73mΩ (典型值) 高侧 MOSFET
  • 高达 2.8A (典型值) 的可调电流限值
  • OUT 通过 CTLx=000 (TPS2540 / 2540A) 或 DSC (TPS2541) 输入进行放电
  • 较长的分离检测时间 (detach detection time) 可支持更多的老式设备
  • 采用 16 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • USB 端口/集线器
    • 笔记本 PC
    • 通用型墙上充电适配器

  • 符合针对 DCP 和 CDP 的电池充电规范 BC1.2
  • 符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持睡眠模式充电,适合大多数市售 Apple 设备和/或符合 BC1.2 规范的设备 Compliant Devices
  • 可兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 2.6GHz 带宽 USB 2.0 数据开关
  • 73mΩ (典型值) 高侧 MOSFET
  • 高达 2.8A (典型值) 的可调电流限值
  • OUT 通过 CTLx=000 (TPS2540 / 2540A) 或 DSC (TPS2541) 输入进行放电
  • 较长的分离检测时间 (detach detection time) 可支持更多的老式设备
  • 采用 16 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • USB 端口/集线器
    • 笔记本 PC
    • 通用型墙上充电适配器

TPS2540 / 40A 和 TPS2541 整合了限流的 USB 端口电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (D+ / D-) 开关以及 USB 充电端口识别电路。 其应用包括笔记本 PC 和其他智能型 USB 主机设备。 另外,宽带宽 (2.6 GHz) 数据线开关还具有低电容和低导通电阻,因而可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真。 TPS2540 / 40A / 41 监视 D+ 和 D-,并与兼容的客户端设备提供了正确的信号交换协议。

TPS2540 / 40A /41 支持下列充电逻辑方案:

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国电信标准 YD/T 1591-2009
  • 分频器模式 (Divider Mode),可兼容 Apple 设备(例如: iPod 和 iPhone)

CTL1~CTL3 逻辑输入用于从 TPS2540 / 40A 和 TPS2541 所提供的多种充电模式中选择其一。 这些充电模式允许主机设备在专用充电端口 (DCP) (模仿墙上适配器)、充电下游端口 (CDP) (可支持 1.5A 充电电流的有源 USB 2.0 数据通信) 或标准下游端口 (SDP) (可支持 500mA 电流的有源 USB 2.0 数据通信) 之间进行主动选择。 此外,TPS2540 / 40A /41 还集成了一种自动检测功能,该功能既支持符合电池充电规范 (BC1.2) 的 DCP 方案,同时也支持分频器模式 (Divider Mode),无需用户从外部进行干预。

TPS2540 / 40A 和 TPS2541 整合了限流的 USB 端口电源开关和 USB 2.0 高速数据线 (D+ / D-) 开关以及 USB 充电端口识别电路。 其应用包括笔记本 PC 和其他智能型 USB 主机设备。 另外,宽带宽 (2.6 GHz) 数据线开关还具有低电容和低导通电阻,因而可最大限度地降低信号传输的边缘与相位失真。 TPS2540 / 40A / 41 监视 D+ 和 D-,并与兼容的客户端设备提供了正确的信号交换协议。

TPS2540 / 40A /41 支持下列充电逻辑方案:

  • USB 2.0 BC1.2
  • 中国电信标准 YD/T 1591-2009
  • 分频器模式 (Divider Mode),可兼容 Apple 设备(例如: iPod 和 iPhone)

CTL1~CTL3 逻辑输入用于从 TPS2540 / 40A 和 TPS2541 所提供的多种充电模式中选择其一。 这些充电模式允许主机设备在专用充电端口 (DCP) (模仿墙上适配器)、充电下游端口 (CDP) (可支持 1.5A 充电电流的有源 USB 2.0 数据通信) 或标准下游端口 (SDP) (可支持 500mA 电流的有源 USB 2.0 数据通信) 之间进行主动选择。 此外,TPS2540 / 40A /41 还集成了一种自动检测功能,该功能既支持符合电池充电规范 (BC1.2) 的 DCP 方案,同时也支持分频器模式 (Divider Mode),无需用户从外部进行干预。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于为主机端口充电的 USB 充电端口电源开关与控制器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 6月 14日
证书 US-39957-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection for TPS254x USB Charging Port Controllers 2016年 6月 3日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
用户指南 TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 2011年 8月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2540EVM-623 — TPS254x USB 充电端口电源开关和控制器的评估模块

TPS2540EVM-623 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS254x USB 充电端口电源开关和控制器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2540 Unencrypted PSPICE Transient Model Package (Rev. A)

SLVM332A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频