主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS24772

正在供货

2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器

产品详情

FET External Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection
FET External Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker Fault response Latch-off Soft start Adjustable Overvoltage response Cut-off Features Current monitoring, Fault output, Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Current monitoring, Inrush current control, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程快速跳变的响应时间
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 企业级服务器
  • 网络卡
  • 240VA 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2.5V 至 18V 总线操作(30V 绝对最大值)
  • 可编程保护设置:
    • 电流限制:10mV 时为 ±5%
    • 快速跳变:20mV 时为 ±10%
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程快速跳变的响应时间
  • 双定时器(浪涌/故障)
  • 模拟电流监视器(25mV 时为 1%)
  • 可编程欠压 (UV) 与过压 (OV)
  • 故障和电源正常状态标志
  • 4mm × 4mm 24 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 70 = 锁存,71 = 重试,72 = 快速锁存关闭

应用

  • 企业级存储
  • 企业级服务器
  • 网络卡
  • 240VA 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。

最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。

TPS2477x 是一款针对 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器。 TPS2477x 精确且具有高度可编程保护设置,对设计故障隔离要求较高的高功率、高可用性系统很有帮助。

该控制器还具有可编程电流限制、快速关断和故障定时器功能,可在热短路等故障期间保护负载和电源。 可调整快速关断阈值和响应时间,以确保快速响应实际故障,同时避免误跳变。 该器件具有可编程的安全工作区域 (SOA) 保护和浪涌定时器,可在所有条件下对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 加以保护。 TPS2477x 将电源正常状态标志置为有效后,会在过流事件期间作为断路器工作并运行故障定时器,但不会限制电流。 当故障定时器到期后,控制器会关断。 该控制器具有两个独立定时器(浪涌/故障),用户可根据系统需求定制保护功能。

最后,TPS2477x 非常灵活,可帮助热插拔设计满足 240VA 要求,本数据表中给出了一个设计示例。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2477x 2.5 至 18V 高性能热插拔 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 6月 17日
应用手册 Hot Swap 外置软启电路设计 2021年 6月 10日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日
EVM 用户指南 TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 18日
EVM 用户指南 TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 3月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS24740EVM-596 — TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM

TPS24740EVM-596 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24740 2.5V 至 18V 正电压热插拔 ORing 控制器。此 EVM 设计用于 ORing 和多个热插拔负载,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS24772EVM-685 — TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS24772 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAQ6A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBE0 TPS2477x Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS24770 具有电流监控功能的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24771 具有模拟电流监控器的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频