TPS2456A
- TPS2456A 改进了电源转换率抗噪性
- 双路 12V 保护和阻断控制
- 独立的电流限制和快速跳闸
- 阻断允许多输入 ORing 冗余控制
- 电源正常和故障输出
- 模拟电流监视器输出
- -40°C 至 125°C 运行温度范围 TJ
- 四方扁平无引线 (QFN)36 封装
TPS2456A 是一款双路,12V,通道保护(热插拔)和阻断 (ORing) 控制器,此控制器提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断。 电流感应拓扑提供准确的电流限制以及电流限制和快速跳闸阈值的独立设置。
当一个输入被短路时,ORing 控制使用一个金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来阻断反向电流。 与电源电压和反馈网络严密匹配的系统能够从两个电源同时供电。
MONx 输出提供一个负载电流的准确模拟指示。
可在无阻断的情况下使用保护电路,并且可在无保护的情况下使用阻断。 内部连接防止
TPS2456 和 TPS2456A 有完全一样电气特性表。 TPS2456A 已经减少了对于输入电源转换率变化的灵敏度。 建议在所有全新应用中使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 双路 12V 保护和阻断控制器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 7月 31日 | |
选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2456EVM — TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器评估模块
TPS2456EVM 评估模块用于评估 TPS2456 双路 12V 保护/阻断控制器。TPS2456 通过外部 MOSFET 提供热插拔和二极管 Or 功能。TPS2456 是一款双路 12V 通道保护(热插拔)和阻断 (ORing) 控制器,可提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能。电流感应拓扑可实现精确的电流限制,以及电流限制和快速跳变阈值的独立设置。
用户指南: PDF
计算工具
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。