TPS2388

正在供货

2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE

产品详情

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable ICUT Number of PSE ports 8 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable ICUT Number of PSE ports 8 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 完全符合 IEEE 802.3at 标准
  • 端口重映射
  • 1 位和 3 位快速端口关断输入
  • “永不受骗”4 点检测
  • 1 类和 2 类 PD 分类
  • 具有折返功能的可编程电流限制
  • 直流断开检测
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 半自动
    • 手动
  • 14 位端口电流和电压监控
    • 100ms 滚动端口电流平均
    • 2% 电流感应精度
    • 具有开尔文感应功能的 0.255Ω 感应电阻器
  • I2C 通信
    • 用于实现失效防护运行的 I2C 看门狗
    • 可选择 8 位和 16 位访问模式
  • –40°C 至 125°C 工作温度
  • 56 引线 VQFN 封装
  • 完全符合 IEEE 802.3at 标准
  • 端口重映射
  • 1 位和 3 位快速端口关断输入
  • “永不受骗”4 点检测
  • 1 类和 2 类 PD 分类
  • 具有折返功能的可编程电流限制
  • 直流断开检测
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 半自动
    • 手动
  • 14 位端口电流和电压监控
    • 100ms 滚动端口电流平均
    • 2% 电流感应精度
    • 具有开尔文感应功能的 0.255Ω 感应电阻器
  • I2C 通信
    • 用于实现失效防护运行的 I2C 看门狗
    • 可选择 8 位和 16 位访问模式
  • –40°C 至 125°C 工作温度
  • 56 引线 VQFN 封装

TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。

利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。

快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。

TPS2388 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在根据 IEEE 802.3at-2012 标准(或 802.3at)向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名的通电器件 (PD),根据分类确定电源要求,以及通过单事件(1 类)或双事件(2 类)物理分类应用电源。TPS2388 还能够灵活地支持 UPoE 和其他非标准负载。

利用端口重映射和器件引脚,设计人员可以实现 2 层 PCB 设计并简化从上一代 PSE 器件进行的迁移。借助外部 FET 架构,设计人员可以进一步平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。电流折返可在启动和过载情况期间降低外部 MOSFET 上的热应力,从而允许使用较便宜的 FET。

快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS23881 正在供货 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE This product is an IEEE802.3bt-ready PSE controller.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2388 IEEE 802.3at 8 通道以太网供电 PSE 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 8日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 11月 8日
EVM 用户指南 TPS2388EVM-612: PoE, PSE, TPS2388 Evaluation Module (Rev. C) 2019年 5月 8日
设计指南 SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.1.05, TPS2388 2017年 8月 23日
测试报告 University of New Hampshire Interoperability Lab Conformance Test 2017年 8月 23日
测试报告 University of New Hampshire Interoperability Lab Interoperability Test 2017年 8月 23日
应用手册 TPS23861 Power-On Considerations 2015年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2388EVM-612 — 适用于 IEEE802.3at PoE PSE 应用的 TPS2388 评估模块

TPS2388EVM-612 具有八通道 TPS2388 特点,是符合 IEEE 802.3at 标准的 PoE PSE 控制器。此 EVM 由母板 (TPS2388EVM-612) 和包含一个 TPS2388 器件的子板 (TPS2388EVM-016) 组成。TPS2388EVM-612 为 TPS2388EVM-016、MSP-EXP430G2 (LaunchPad™) 和 USB2ANY(USB 接口适配器)提供多端口基础平台接口。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLUC636 TPS2388 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS2388 2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
TPS2388EVM-612 适用于 IEEE802.3at PoE PSE 应用的 TPS2388 评估模块
代码示例或演示

SLUC640 TPS2388 PoE MSP430 Reference Code for Multi-Port Power Management Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS2388 2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
TPS2388EVM-612 适用于 IEEE802.3at PoE PSE 应用的 TPS2388 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC642 TPS2388EVM GUI

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS2388 2 线对、2 类、8 通道 PoE PSE
硬件开发
评估板
TPS2388EVM-612 适用于 IEEE802.3at PoE PSE 应用的 TPS2388 评估模块
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
VQFN (RTQ) 56 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频