TPS2379
- 带有状态标志的 IEEE 802.3at 2 类硬件分类
- 辅助栅极驱动器,用于高功率扩展
- 稳健耐用的 100V、0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 1A(典型值)工作电流限值
- 140mA(典型值)浪涌电流限值
- DC-DC 转换器使能
- 15kV/8kV 系统级静电放电 (ESD) 功能
- PowerPADHSOP 封装
应用
- 符合 IEEE 802.3at 标准的器件
- 通用以太网供电 (UPOE) 兼容器件
- 视频和网络语音 (VoIP) 电话
- 多频带访问点
- 监控摄像机
- 微微基站
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2379器件是一款 8 引脚集成电路,包含 实现 IEEE802.3at 2 类受电设备 (PD) 所需的全部功能,例如检测、分类、2 类硬件分类以及启动时的 140 mA 浪涌电流限制。该控制器的内部开关电阻低至 0.5Ω,并且采用耐热增强型 PowerPAD 封装,因此能够长时间在高达 0.85A 的电流下运行。TPS2379 集成的内部开关电阻低至 0.5Ω,这使得 PD 能够在正常运行时长时间承受高达 0.85A 的电流。TPS2379 器件支持高功率 应用 ,但需要外接导通晶体管。TPS2379 包含多项保护 功能 ,例如热关断、折返电流限制以及稳健耐用的 100V 内部开关。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 3日 |
应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) | 2014年 5月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2379EVM-106 — 用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块
The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.
In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373
In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2379 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM996A.ZIP (30 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。