TPS2372 具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS2372 (正在供货)

具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口 - TPS2372
 

描述

TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。

TPS2372 具有高级 特性。

自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻器来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。

TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。

Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。

特性

  • 适用于 3 类或 4 类 PoE 的 IEEE 802.3bt(草案)PD 解决方案
  • 支持 4 类 ( TPS2372-4) 90W 和 3 类 ( TPS2372-3) 60W 工作所需的功率级别
  • 可靠的 100V 热插拔 MOSFET
    • TPS2372-4(典型值):0.1Ω,2.2A 电流限制
    • TPS2372-3(典型值):0.3Ω,1.85A 电流限制
  • 分配了电源指示灯输出
  • 具有浪涌延迟功能的 PG 输出
    • 符合 PSE 浪涌要求
  • 自动维持功率特性(MPS)
    • 自动调节 1-2 类或 3-4 类 PSE 的 MPS
    • 支持超低功耗待机模式
  • 支持 Autoclass 运行
  • 支持 PoE++ PSE
  • 结温范围为 -40°C 至 125°C
  • 20 引线 VQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 有源器件

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
PoE Current Limit (Min) (mA)
PoE Inrush Limit (Typ) (mA)
rDS(on) per FET (Typ) (mOhms)
PoE Standards Supported
PD Power Level
DC/DC Control
Features
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TPS2372-3 TPS2372-4
8     8    
57     57    
1550     1900    
200mA Typ     335mA Typ    
300     100    
802.3bt Type 3     802.3bt Type 4    
13W
25W
51W    
13W
25W
51W
71W    
PD Only     PD Only    
Autoclass
Automatic MPS
Inrush delay
Non-standard POE++ compatible
PG
Thermal Shutdown    
Autoclass
Automatic MPS
Inrush delay
Non-standard POE++ compatible
PG
Thermal Shutdown    
VQFN     VQFN    
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)    
20VQFN     20VQFN