TPS2359
- ATCA AdvancedMC™ Compliant
- Full Control for Two AdvancedMC Modules
- Independent 12-V Current Limit and Fast Trip
- 3.3-V and 12-V FET ORing for MicroTCA
- Internal 3.3-V Current Limit and ORing
- Power Good and Fault Reporting Through I2C
- I2C Programmable Fault Times and Current Limits
- FET Status Bits for all Channels
- 36-Pin PQFN Package
- 3-V and 12-V Interlock for AdvancedMC Compliance
The TPS2359 dual-slot hot-plug controllers perform all necessary power interface functions for two AdvancedMC™ (Advanced Mezzanine Card) modules.
Two fully integrated 3.3-V channels provide inrush control, over-current protection, and FET ORing. Two 12-V channels provide the same functions using external FETs and sense resistors. The 3.3-V current limits are factory set to AdvancedMC™ compliant levels and the 12-V current limits are programmed using external sense resistors. The accurate current sense comparators of the TPS2359 satisfy the narrow ATCA™ AdvancedMC™ current limit requirements.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Full Featured Dual-Slot AdvancedMC™ Controller 数据表 (Rev. H) | 2013年 5月 20日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
选择指南 | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
用户指南 | TPS2359 Dual-Slot ATCA AdvancdMC Controller with I2C Evaluation Module | 2008年 5月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHH) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点