TPS22990
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- VIN 电压范围:0.6V 至 VBIAS
- 导通电阻
- RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
(VBIAS = 5V) 时的典型值) - RON = 3.9mΩ(VIN = 3.3V
(VBIAS = 3.3V) 时的典型值)
- RON = 3.9mΩ(VIN = 5V
- 10A 最大连续开关电流
- 静态电流
- IQ,VBIAS = 63µA(VBIAS = 5V 时)
- 关断电流
- ISD,VBIAS = 5.5µA(VBIAS = 5V 时)
- ISD,VIN = 4nA(VBIAS = 5V、VIN = 5V 时)
- 可通过 CT 调节的受控转换率
- 电源正常 (PG) 指示器
- 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22990)
- 带散热焊盘的 10 引脚 3mm × 2mm SON 封装
- 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
- 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
TPS22990 产品系列由两款器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。这两款器件都是 3.9mΩ 单通道负载开关,不但可以调节接通时间,而且还集成有 PG 指示器。
该系列器件包含一个可在 0.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,最高可支持
10A 持续电流。宽输入电压范围及高电流能力使得该系列器件适用于多种设计与终端设备。3.9mΩ 的导通电阻能够将负载开关两端的压降和负载开关的功耗降到最低。
器件的可控上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。该器件可通过 CT 调节转换率,从而在设计中灵活权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器会将负载开关的状态通知给系统,从而实现无缝电源排序。
TPS22990 具有一个可选的 218Ω 片上电阻。当开关被禁用时,可通过该电阻使输出快速放电,从而避免因电源浮动而导致下游负载出现未知状态。
TPS22990 采用小型、节省空间的
10 引脚 3mm × 2mm SON 封装,此类封装集成有散热焊盘,支持较高功耗。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22990 5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 12月 31日 |
应用简报 | Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi | PDF | HTML | 2020年 8月 25日 | |||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide | 2016年 6月 8日 | ||||
技术文章 | When to use load switches in place of discrete MOSFETs | PDF | HTML | 2016年 2月 3日 | |||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS22990EVM — TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22990 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22990 负载开关。TPS22990EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 10A)向 TPS22990 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块
TPS22990N 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS22990N 负载开关。TPS22990NEVM 允许用户在不同的负载条件(0A 至 10A)下向 TPS22990N 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
TPS22990 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS22990N Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DML) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。