TPS22969
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- VIN 电压范围:0.8V 至 5.5V
- 超低 RON 电阻
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,RON = 4.4mΩ
- 6A 最大持续开关电流
- 低静态电流(VBIAS = 5V 时为 20µA(典型值))
- 低关断电流(VBIAS = 5V 时为 1µA(典型值))
- 低控制输入阀值允许使用 1.2V 或更高通用输入输出 (GPIO) 接口
- VBIAS 和 VIN 范围内的受控和固定转换率
- VIN = 1.05V (VBIAS = 5V) 时,tR = 599µs
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热焊盘的小外形尺寸无引线 (SON) 8 端子封装
- 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
- 2kV 人体模型 (HBM)
- 1kV 充电器件模型 (CDM)
应用范围
- Ultrabook/笔记本电脑
- 台式个人电脑
- 工业用个人电脑
- Chromebook
- 服务器
- 机顶盒
- 电信系统
- 平板电脑
TPS22969 是一款小型,超低 RON,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V
的输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且支持 6A 的最大持续
电流。
器件的超低 RON 和高电流处理能力的组合使得此器件非常适合于驱动具有非常严格压降耐受的处理器电源轨。 器件的受控上升时间大大减少了由大容量负载电容导致的涌入电流,从而减少或消除了电源损耗。 此开关可由 ON 端子单独控制,此端子能够与微控制器或低压离散逻辑电路生成的低压控制信号直接对接。 通过集成一个 224Ω 下拉电阻器,在开关关闭时实现快速输出放电 (QOD),此器件进一步减少总体解决方案尺寸。
TPS22969 采用小型 3mm x 3mm SON-8 封装 (DNY)。 DNY 封装集成有一个散热焊盘,此散热焊盘可在高电流和高温应用中实现高功率耗散。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22969 5.5V,6A,4.4mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 5月 12日 | |
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22969EVM-079 Single Channel Load Switch IC | 2014年 3月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22969EVM-079 — TPS22969EVM 评估模块
TPS22969EVM 是一个包含 TPS22969 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22969 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA76A.ZIP (70 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控参考设计
该参考设计的灵感来自需要监测电机和机器的运行状况,以准确预测和安排维护(或更换),同时更大限度地减少工业生产期间的成本和停机。目前,数以百万计的工业电机通过手持或有线压电加速度计传感设备进行监测。超低功耗处理技术、无线电和压电传感器小型化的最新进展使得具有无线功能的低成本小型电机监测器的开发和部署成为可能。这些无线电机监测器由纽扣电池供电,电池寿命超过 10 年。这些系统提供与现有手持系统相同的宽带灵敏度,收集振动数据并对该数据进行光谱分析。这种集成智能让您可以在难以进入的位置部署和监测这些系统。无线电机监测参考设计使用两种不同但电气等效的外形进行开发和测试。
这些外形包括:
- 模块化外形
- (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DNY) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。