TPS22968 双通道、超低电阻负载开关,TPS22968 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS22968 (正在供货)

双通道、超低电阻负载开关,TPS22968

 

备选器件推荐

  • TPS22976  -  Looking for thermal shutdown and improved performance in the same footprint? Try the TPS22976

描述

TPS22968x 是一款具有受控接通功能的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且每个沟道可支持最大
4A 的持续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。为了能够在开关关闭时快速进行输出放电,TPS22968 中添加了一个 270Ω 的片上负载电阻器。

TPS22968x 采用小型、节省空间的封装 (DPU),该封装具有集成式散热垫,从而支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40 至 +105°C。

特性

  • 集成式双通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
    • 非常适合 1S 电池配置
  • 超低 RON 电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 25mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(两个通道)
    • VBIAS = 5V 时为 55µA(单通道)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑
  • 可配置上升时间(1)
  • 快速输出放电 (QOD)(2)(可选)
  • 带有散热垫的 SON 14 引脚封装
  • ESD 性能经测试符合 JEDEC 标准
    • 2kV 人体放电模式 (HBM) 和 1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 闩锁性能超出 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效
  • TPS22968N:仅限产品预览 (1) (2)

(1)有关 CT 值与上升时间之间的关系,请参阅申请资料 部分

(2)此特性通过一个 270Ω 电阻器将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 负载开关

 
Number of channels (#)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Imax (A)
Ron (Typ) (mOhm)
Shutdown Current (ISD) (Typ) (uA)
Quiescent current (Iq) (Typ) (uA)
Soft Start
Rise time (Typ) (us)
Features
Operating temperature range (C)
TPS22968 TPS22968N
2     2    
0.8     0.8    
5.5     5.5    
4     4    
25     25    
0.5     0.5    
55     55    
Adjustable Rise Time     Adjustable Rise Time    
65     65    
Quick Output Discharge
Reverse Current Protection
Vbias    
Reverse Current Protection
Vbias    
-40 to 105     -40 to 105