主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22968-Q1

正在供货

具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关

产品详情

Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 27 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Reverse current protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 27 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 55 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Reverse current protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Reverse current blocking
WSON (DMG) 10 6 mm² 3 x 2
  • 集成双通道负载开关
  • 符合汽车应用要求:
    • 器件温度 1 级(工作环境温度范围:-40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 导通电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 29mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 26mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 58μA(双通道)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2/1.8/2.5/3.3V 逻辑器件
  • 可通过 CT 引脚(1) 配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(2)
  • 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,具有可湿性侧面
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 锁断性能达 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见 此特性通过一个 270Ω 电阻将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐
  • 仪表板
  • ADAS

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成双通道负载开关
  • 符合汽车应用要求:
    • 器件温度 1 级(工作环境温度范围:-40°C 至 125°C)
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 导通电阻
    • VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 29mΩ
    • VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 27mΩ
    • VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 26mΩ
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
  • 低静态电流
    • VBIAS = 5V 时为 58μA(双通道)
  • 低控制输入阈值支持使用 1.2/1.8/2.5/3.3V 逻辑器件
  • 可通过 CT 引脚(1) 配置上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)(2)
  • 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装,具有可湿性侧面
  • 静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JEDEC STD 标准
    • ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±1kV 器件充电模型 (CDM)
  • 锁断性能达 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 通用输入输出 (GPIO) 使能 - 高电平有效 有关 CT 值与上升时间的关系,请参见 此特性通过一个 270Ω 电阻将开关的输出放电至接地 (GND),从而防止输出悬空。

应用

  • 汽车电子产品
  • 信息娱乐
  • 仪表板
  • ADAS

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22968-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。 此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22968-Q1 包含一个 270Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22968-Q1 采用节省空间的小型封装 (DMG),并且具有可湿性侧面和集成散热焊盘。 可湿性侧面支持目视焊接检查。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 40°C 至 125°C。

TPS22968-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。 此器件包含两个可在 0.8 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道 MOSFET,并且每通道可支持最大 4A 的持续电流。 每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)独立控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 TPS22968-Q1 包含一个 270Ω 片上负载电阻,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22968-Q1 采用节省空间的小型封装 (DMG),并且具有可湿性侧面和集成散热焊盘。 可湿性侧面支持目视焊接检查。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS22966-Q1 正在供货 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关 Lower RSDon (16 mohm) 2-ch load switch

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS22968-Q1 5.5V、4A、27mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 3月 25日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
EVM 用户指南 TPS22968/68N-Q1 Dual-Channel 5.5-V 4-A 27-mΩ Load Switch EVM User's Guide (Rev. A) 2015年 11月 13日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22968NQ1EVM — TPS22968NQ1EVM 5.5V、4A、27mΩ 双通道负载开关评估模块

TPS22968N-Q1 器件是一款双通道开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能处理 4A 的连续电流。TPS22968N-Q1 器件通过 TPS22968NQ1EVM 模块进行演示。可使用 TPS22968NQ1EVM 对此双通道负载开关器件进行双通道开关或并联开关配置。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 双通道 4A 汽车类负载开关评估模块

TPS22968Q1 器件为双开关超低 Ron 器件,工作电压范围为 0.8 至 5.5V。每个开关能够处理 4A 恒向电流。使用 TPS22968Q1EVM 模块演示 TPS22968-Q1 器件。此双路负载开关器件可使用 TPS22968Q1EVM 配置为双路开关或并联开关。
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
PMP21939 — 汽车远程信息处理控制单元四输出同步降压参考设计

该参考设计使用 LM63635-Q1 同步降压转换器输出 3.3V 或 5V 电源轨。总线转换器的开关频率为 2.1MHz,而负载转换器 (TPS62810-Q1) 的开关频率为 2.2MHz。该系统设计用于远程信息处理控制单元的电源。用户可使用易于配置的跳线启用和禁用总线转换器、负载转换器和负载开关,以使每个输出的最大负载达到 3A。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00530 — 面向基于低功耗 TDA3x 的系统的汽车电源参考设计

此解决方案旨在为使用 TDA3x SoC(无需汽车电池输入)的 ADAS 应用创建尺寸经优化的集成电源设计。通过仅面向需要较低处理性能的应用,我们可以选择的器件和组件将比采用较高性能处理器的系统更小。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00346 — 面向基于入门级 TDA3x SoC 的 ADAS 系统的成本优化型电源解决方案

TIDA-00346 设计为汽车先进驾驶员辅助系统 (ADAS) 应用中的典型入门级应用处理器提供电源轨。该设计使用多个单独的直流/直流电压稳压器以及负载开关和线性稳压器 (LDO) 提供用于处理片上系统 (SoC) 的内核和其他功能所需的固定电源电压。此外还实施了 DDR 内存电源和终端的电源轨以及 CAN 收发器。两个 LM3880 简单电源序列发生器分别提供加电和断电定序。此设计已针对汽车应用进行优化,可以在 4V 至 18V(瞬态高达 40V)的输入电压下工作。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DMG) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频