主页 电源管理 电源开关 负载开关

TPS22967

正在供货

具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关

产品详情

Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.37 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
Number of channels 1 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 22 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.37 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 50 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 集成的单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 R导通电阻
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
  • 4A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2KV 人体模型 (HBM) 和 1KV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

  • 集成的单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 超低 R导通电阻
    • V输入 = 5V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 3.6V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
    • V输入 = 1.8V(V偏置 = 5V)时,R导通 = 22mΩ
  • 4A 最大持续开关电流
  • 低静态电流 (50µA)
  • 低控制输入阀值支持使用
    1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电路
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • 带有散热垫的小外形尺寸无引线 (SON) 8 引脚封装
  • 根据 JESD 22 测试得出的静电放电 (ESD) 性能
    • 2KV 人体模型 (HBM) 和 1KV 器件充电模型 (CDM)

应用范围

  • Ultrabook
  • 笔记本电脑/上网本
  • 平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒/家庭网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘 (SSD)

TPS22967 是一款小型,超低 R导通 电阻,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且每通道支持最大 4A 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22967 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的上拉电阻器。

TPS22967 采用小型,节省空间的 2mm x 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

TPS22967 是一款小型,超低 R导通 电阻,单通道负载开关,此开关具有受控开启功能。 此器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),并且每通道支持最大 4A 的持续电流。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。 在 TPS22967 中,为了实现开关关闭时的快速输出放电,增加了一个 225Ω 的上拉电阻器。

TPS22967 采用小型,节省空间的 2mm x 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),此类封装具有可实现高功率耗散的集成散热垫。 器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS22975 正在供货 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关 This product is A pin-to-pin newer generation load switch with lower cost and thermal shutdown.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS22995 正在供货 具有可调上升时间的 5.5V、3.5A、20mΩ 导通电阻负载开关 Same max current with lower ON resitance in a smaller size

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 单通道、超低电阻负载开关, TPS22967 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2013年 8月 30日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日
EVM 用户指南 Using the TPS22967EVM-023 2013年 8月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22967EVM-023 — TPS22967EVM-023 评估模块

德州仪器 (TI) 的 TPS22967EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22967 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 4A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS22967 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM895A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
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
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频