TPS22966-Q1
- 符合汽车类应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 的环境工作温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 集成双通道负载开关
- 输入电压范围:0V 至 5.5V
- 超低导通电阻 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) 时,RON = 16mΩ
- 每通道最大 4A 持续开关电流
- 低静态电流
- 80µA(两个通道)
- 80µA(单通道)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑器件 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- 带有散热焊盘的 SON 14 引脚封装
TPS22966-Q1 器件是一款上升时间可调节的小型、超低 RON 双通道负载开关。此器件包含两个可在 0V 至 5.5V 输入电压范围内工作的 N 沟道 MOSFET,并且每通道支持最大 4A 的连续电流。每个开关由一个导通/关断输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低电压控制信号直接连接。TPS22966-Q1 包含一个 230Ω 片上电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。
TPS22966-Q1 采用节省空间的 2mm × 3mm 14-SON 小型封装 (DPU),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 105℃。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS22966-Q1 双通道、超低电阻负载开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 16日 |
应用手册 | Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | ||||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
应用手册 | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
应用手册 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
应用手册 | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
应用手册 | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
应用手册 | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
应用手册 | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
应用手册 | 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 8月 11日 | |||
EVM 用户指南 | Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) | 2013年 3月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 评估模块
TPS22966EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向两路输入分别施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM680B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00803 — 适用于前置摄像系统且采用单核电压应用处理器的汽车电源设计
此参考设计为各种 ADAS 处理器提供可广泛应用的汽车电源设计,侧重点是前后摄像头应用。该设计支持 4V 至 48V 的输入范围,通过分立式元件提供通用处理器电源轨。这不仅增加了设计的多功能性,还优化了布局,有助于实现汽车合规性,满足与生产汽车电子子系统相关的 EMI/EMC 法规要求。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPU) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。