TPS22920 具有快速输出放电功能的 3.6V,4A,5.3mΩ 负载开关 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS22920 (正在供货)

具有快速输出放电功能的 3.6V,4A,5.3mΩ 负载开关

具有快速输出放电功能的 3.6V,4A,5.3mΩ 负载开关 - TPS22920
 

描述

TPS22920L 是一款小型,超低 R导通负载开关,此开关具有可控接通功能。 此器件包含一个 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),此 MOSFET 可运行在 0.75V 至 3.6V 的输入电压范围内,并且开关电流高达 4A。一个集成的电荷泵把 NMOS 开关偏置,以实现一个最小的开关导通电阻(R导通)。 此开关可由一个打开/关闭输入 (ON) 控制,此输入可与低压控制信号直接对接。

TPS22920L 包含一个 1250Ω 片上负载电阻器用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

TPS22920L 有一个内部受控上升时间来减少涌入电流。 电压为 3.6V 时,TPS22920L 特有一个 627µs 的上升时间。

TPS22920L 采用超小型、节省空间的 8 引脚芯片级封装并可在 -40°C 至 85°C 的自然通风温度范围内运行。

特性

  • 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
  • 集成导通场效应晶体管 (FET)
    RDSON= 2mΩ(典型值),此时 V输入= 3.6V
  • 超低导通电阻
    • V输入 = 3.6V 时,r导通 = 5.3mΩ
    • V输入 = 2.5V 时,r通 = 5.4mΩ
    • V输入 = 1.8V 时,r导通 = 5.5mΩ
    • V输入 = 1.2V 时,r导通 = 5.8mΩ
    • V输入 = 1.05V 时,r导通 = 6.1mΩ
    • V输入 = 0.75V 时,r导通 = 7.3mΩ
  • 超小型 8 引脚芯片级封装(芯片级球栅阵列封装 (DSBGA))0.9mm x 1.9mm,焊球间距 0.5mm
  • 4A 最大持续开关电流
  • 关断电流最大值 5.5µA
  • 低阀值 (1.2V) 通用输入输出 (GPIO) 控制输入
  • 受控转换率以避免涌入电流
  • 快速输出放电 (QOD) 晶体管
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

应用范围

  • ThunderboltTM
  • 固态硬盘 (SSD)
  • 笔记本/超薄
  • 平板个人电脑
  • 智能手机
  • 便携式 GPS 器件
  • MP3 播放器

查看更多内容

参数 与其它产品相比 负载开关

 
Number of Channels (#)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Imax (A)
Ron (Typ) (mOhm)
Shutdown Current (ISD) (Typ) (uA)
Quiescent Current (Iq) (Typ) (uA)
Soft Start
Rise Time (Typ) (us)
Features
Operating Temperature Range (C)
TPS22920 TPS22920L
1     1    
0.75     0.75    
3.6     3.6    
4     4    
5.3     5.3    
5.5     5.5    
68     68    
Fixed Rise Time     Fixed Rise Time    
880     627    
Quick Output Discharge     Active Low
Quick Output Discharge    
-40 to 85     -40 to 85