TPS22918-Q1
- 符合 AEC-Q100 标准
- 集成式单通道负载开关
- 符合汽车类 应用的 16 通道 AFE:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 低导通电阻 (RON)
- RON = 52mΩ(VIN = 5V 时的典型值)
- RON = 53mΩ(VIN = 3.3V 时的典型值)
- 2A 最大持续开关电流
- 低静态电流
- 8.3µA(VIN = 3.3V 时的典型值)
- 低控制输入阈值支持使用 1V 或更高的 GPIO
- 可配置快速输出放电 (QOD)
- 通过 CT 引脚可配置上升时间
- 小型 SOT23-6 封装 (DBV)
- 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
高 1.45mm(带引线)
- 2.9mm × 2.8mm,间距 0.95mm,
- ESD 性能测试符合 AEC Q100 标准
- ±2kV 人体模型 (HBM) 和 ±750V 带电器件模型 (CDM)
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,可对上升时间和快速输出放电进行配置。此器件包括一个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1V 至 5.5V 的输入电压范围内运行并可支持
2A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入控制,能够直接连接低电压控制信号。
该器件的可配置上升时间可降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。TPS22918-Q1 具有 一个可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚,用于控制器件的下降时间,以便针对掉电或排序进行灵活设计。
TPS22918-Q1 采用小型、带引线的 SOT-23 封装 (DBV),方便对焊接点进行外观检查。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 +105°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LP-AM263 — AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件
LP-AM263 是一款适用于 AM263x 系列 Sitara™ 高性能微控制器 (MCU) 的成本优化型开发板。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。
LP-AM263 配备 Sitara AM2634 处理器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括工业以太网 (IE)、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等,从而轻松创建原型。AM2634 支持各种 IE 协议,例如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET®。
该扩展 LaunchPad™ XL 开发套件可提供额外 I/O 引脚用于开发,并支持连接多达两个 (...)
MMWAVEICBOOST — 毫米波传感器承载卡平台
MMWAVEICBOOST 承载卡扩展了某些 60GHz 毫米波评估模块的功能。该板通过 TI 的 Code Composers 兼容调试器提供高级软件开发、调试功能(例如跟踪和单步执行)。板载 Launchpad 接口可与 TI BoosterPack™ 兼容的硬件配对,以提供更多的传感器和无线连接。TI 的 LaunchPad 生态系统可使 MMWAVEICBOOST 访问更多外设并建立更多连接。
MMWAVEICBOOST 具有可实现扩展连接的 LaunchPad™ 开发套件接口,例如以太网供电 (PoE)、Wi-Fi®、Sub-1 GHz 等。
TPS22918EVM — TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22918 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22918 负载开关。该 TPS22918EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22918 施加不同的输入电压(1V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
BOOSTXL-POSMGR — C2000 DesignDRIVE Position Manager BoosterPack™ 插件模块
TPS22918 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDM-1011 — 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
TIDM-1008 — 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计
TIDM-1010 — 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计
TIDA-020001 — 汽车 144 区域局部调光背光参考设计
TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。