TPS2052C

正在供货

高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的双通道 0.5A 负载 4.5-5.5V、70mΩ USB 电源开关

产品详情

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High Number of switches 2 Current limit accuracy at 1 A 0.2 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 双电源开关系列
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • 准确度为 ±20% 的电流限值容限
  • 快速过流响应 - 2µs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 去尖峰脉冲故障报告 (FLTx)
  • 所选的具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有的
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 双电源开关系列
  • 0.5A,1A,1.5A,2A 的额定电流
  • 准确度为 ±20% 的电流限值容限
  • 快速过流响应 - 2µs(典型值)
  • 70mΩ(典型值)高侧 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 去尖峰脉冲故障报告 (FLTx)
  • 所选的具有 (TPS20xxC) 和不具有 (TPS20xxC-2) 输出放电的部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 与现有的
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双配电开关系列产品用于诸如 USB 等有可能遇到高电容负载和短路的应用。 这一系列产品为电流介于 0.5A 和 2A 之间的应用提供具有固定电流限值阀值的多种器件。

当输出负载超过电流限值阀值时,TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平上。 这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。 当输出被短接时,快速过载响应时间减轻了主 5V 电源提供稳压电源的负担。 为了大大减少打开和关闭期间的电流冲击,电源开关的上升和下降次数受到控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS2051B 正在供货 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关 This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道限流配电开关 数据表 (Rev. G) 最新英语版本 (Rev.H) PDF | HTML 2013年 8月 9日
证书 US-36985-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2021年 3月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2066CDGNEVM-015 — 用于 TPS2066C 双通道限流配电开关的评估模块

The TPS2066CDGNEVM-015 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2066CDGN Dual Channel, Current-Limited, Power-Distribution Switch. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2052C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM717A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HVSSOP (DGN) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频